Schneider-Electric
XMLBS10A2S11 picture- Schneider-electric
XMLBS10A2S11
Nyomáskapcsoló
T0DAY
MÁJ. 26, 2024
End of Commercialization
AUG. 01, 2023
Fő jellemzők
Termékválaszték Telemecanique Pressure sensors XM
Termék vagy alkatrész típusa Elektromechanikus nyomásszenzor
Nyomásérzékelő típusa Elektromechanikus nyomásszenzor
Készülék rövid neve XMLC
Pressure rating 10 bar
Ellenőrzött fluid Légrés (0…70 °C)
Friss víz (0…70 °C)
Hidraulikaolaj (0…70 °C)
Fluid csatlakozás típusa G 1/4 (belső menetes) megfelel ISO 2768-m
Villamos csatlakozás Csavaros kapcsos nyitott sorkapocs, 1 x 0,5 mm²
AWG mérőszám AWG 20...AWG 16
Kábelbemenet Kábelcsatorna 9…13 mm
Érintkezők típusa és összetétele 1 kapcsolási ciklus
Termék specifikus alkalmazás 30 bar túlnyomás
Nyomáskapcsolásos működtetési típus 2 küszöb közötti szabályozás
Elektromos áramkör típusa Vezérlő áramkör
Skála típusa Állítható különbségi
Helyi megjelenítő Van
Kapcsolási pont beállítható tartománya emelkedő nyomáson 0,7…10 bar
Kapcsolási pont beállítható tartománya csökkenő nyomáson 0,25…9,15 bar
Lehetséges differenciális maximum magas beállításon 6,25 bar
Maximális megengedhető véletlen nyomás 37,5 bar
Megsemmisítési nyomás 67,5 bar
Nyomásműködtető Diafragma
Fluiddal érintkező anyagok Acél
FPM, FKM
Szekrény anyaga Cinkötvözet
Névleges áramerősség 3 A, B300, AC-15: B300 (Ue = 125...180 V) megfelel IEC 60947-5-1/1991
1,5 A, B300, AC-15: B300 (Ue = 240 V) megfelel IEC 60947-5-1/1991
0,1 A, R300, DC-14 (Ue = 250 V) megfelel IEC 60947-5-1/1991
Kiegészítő jellemzők
Lehetséges differenciális minimális alacsony beállításkor 0,45 bar (+/- 0.15 mm)
Lehetséges differenciális minimum magas beállításkor 0,85 bar (- 0.2…0.5)
Maximális megengedhető nyomás ciklusonként 30 bar
Sorkapocs típusa 4 kapocs
Üzemelési ráta 120 cikl/perc
Ismétlési pontosság 2 %
[Ui] névleges szigetelési feszültség 300 V megfelel UL 508-CM
500 V megfelel IEC 60947-1
300 V megfelel CSA C22.2 No 14
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 6 kV megfelel IEC 60947-1
Kiegészítő érintkezők működése Gyors működésű
Érintkezők anyaga Ezüst érintkezők
Maximum resistance across terminals 25 mOhm megfelel IEC 255-8
25 mOhm megfelel NF EN
Rövidzárlat-védelem 10 A betét biztosíték izolátor, típus gG (gl)
Mechanikai tartósság 2000000 ciklus
Beállítás Külső
Magasság 162 mm
Mélység 86 mm
Szélesség 86 mm
Nettó súly 3,5 kg
Környezet
Szabványok UL 508-CM
CE
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-1/1991
Terméktanúsítványok LROS (függőben)
CCC
BV
CSA-Ex
UL-Aex
Védőkezelés TC/TH szabványos változat
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Működési helyzet Tetszőleges pozíció
Rezgési ellenállás 4 gn egyenletes gyorsulás (f = 30…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 5 gn megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Elektromos sokk elleni védelem osztálya I osztály megfelel IEC 11801 D. osztály
I osztály megfelel IEC 55011
I osztály megfelel NF C 20-040
IP védettségi fok IP669 conforming to MSZ EN 60529
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 10,6 cm
1. csomag szélessége 5,7 cm
1.csomag hossza 9,7 cm
1. csomag súlya 1,8 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Garancia
Garancia 18 months