|
XMLG001D71
Nyomás távadó 0-10V 1bar
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Telemecanique Pressure sensors XM
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Elektronikus védelem modul
|
Nyomásérzékelő típusa
|
Nyomásátadó
|
Nyomásérzékelő megnevezése
|
XMLG
|
Pressure rating
|
1 bar
|
Fluid csatlakozás típusa
|
G 1/4A (külső menetes) megfelel DIN 3852-E
|
Ellenőrzött fluid
|
Légrés (-15…125 °C)
Korrozív fluid (-15…125 °C)
Hidraulikaolaj (-15…125 °C)
Friss víz (0…125 °C)
|
Kimeneti jel típusa
|
Analóg
|
Analóg kimeneti funkció
|
0...10 V, 3 vezeték
|
Villamos csatlakozás
|
1 csatlakozódugó M12, 3-lábú
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24 V DC elkülönítetlen (feszültség határértékek: 11,4…33 V)
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
A csomagolás típusa
|
Egyedi
|
Átmérő
|
22,8 mm
|
Kiegészítő jellemzők
Nyomásbeállítási tartomány
|
0…1 bar
|
Maximális megengedhető véletlen nyomás
|
2,7 bar
|
Megsemmisítési nyomás
|
3 bar
|
Helyi megjelenítő
|
Nincs
|
Elektromos áramkör típusa
|
Vezérlő áramkör
|
Áramfelvétel
|
< 20 mA
|
Fluiddal érintkező anyagok
|
FPM (Viton)
Rozsdamentes acél AISI 303 típus
Kerámia
|
Működési helyzet
|
Tetszőleges pozíció
|
Védelem típusa
|
Reverz polaritás elleni védelem
Reteszelt rotor
|
Átmeneti ellenállás
|
1 kV 45...67 Hz megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
500 kV 12 kimenet 1 állapotban megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
0,5 kV
|
Válaszidő a kimeneten
|
< 2 ms
|
Érzékenység ingadozása
|
+/- mérési tartomány 0,015%-a/°C
|
0 pont ingadozása
|
+/- mérési tartomány 0,015%-a/°C
|
Mérési pontosság
|
+/- mérési tartomány 0.3 %-a
|
Ismétlési pontosság
|
+/- mérési tartomány 0.1 %-a
|
Mechanikai tartósság
|
10000000 ciklus
|
Nettó súly
|
0,095 kg
|
Magasság
|
58,1 mm
|
Hosszúság
|
48,5 mm
|
Skála típusa
|
Rögzített diferenciál
|
Környezet
Szabványok
|
CE
IEC 61326-2-3
|
Terméktanúsítványok
|
UL 508, 212533 sz. fájl
CSA C22.2 No 27
|
Védőkezelés
|
TC/TH
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-15…85 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
Rezgési ellenállás
|
20 m/s² (f= 9…2000 Hz) megfelel IEC 60028-2-6
|
Ütésállóság
|
294 m/s² esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Ellenállás elektrosztatikus kisüléssel szemben
|
15 kV mind a 3 tengelyen megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
8 kV kontakt megszakításon megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
|
Elektromágneses mezőkkel szembeni ellenállás
|
200 V/m 80…1000 Hz megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
|
Ellenállás gyors tranziensekkel szemben
|
4 kV megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
|
Ellenállás vezetett, rádiófrekvenciás mezok által keltett zavarokkal szemben
|
30 V (0,15…80 Hz) megfelel IEC 61000-4-6 3-as szint
|
Ellenállás mágneses mezőkkel szemben
|
30 A/m 50 Hz megfelel IEC 61000-5-1
|
IP védettségi fok
|
IP669 conforming to MSZ EN 60529
IP671 conforming to MSZ EN 60529
|
NEMA védettségi szint
|
NEMA 4
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5 cm
|
1. csomag szélessége
|
10,5 cm
|
1.csomag hossza
|
13,5 cm
|
1. csomag súlya
|
0,133 kg