|
|
|
XMLK006B2D21
Nyomás távadó 6 bar 4-20mmA
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Telemecanique Pressure sensors XM
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Elektronikus védelem modul
|
Nyomásérzékelő típusa
|
Nyomásátadó
|
Nyomásérzékelő megnevezése
|
XMLK
|
Elektromos áramkör típusa
|
Vezérlő áramkör
|
Pressure rating
|
6 bar
|
Helyi megjelenítő
|
Nincs
|
Ellenőrzött fluid
|
Légrés (0…80 °C)
Friss víz (0…80 °C)
|
Fluid csatlakozás típusa
|
G 1/4A (külső menetes) megfelel DIN 3852-E
|
Villamos csatlakozás
|
1 csatlakozódugó M12 4-lábú
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24 V DC SELV (feszültség határértékek: 8…33 V)
|
Áramfelvétel
|
< 20 mA
|
Kimeneti jel típusa
|
Analóg
|
Analóg kimeneti funkció
|
4...20 mA, 2-vezetékes
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
A csomagolás típusa
|
Egyedi
|
Kiegészítő jellemzők
Nyomásbeállítási tartomány
|
0…6 bar
|
Maximális megengedhető véletlen nyomás
|
12 bar
|
Megsemmisítési nyomás
|
18 bar
|
Fluiddal érintkező anyagok
|
Kerámia
Nitrile (NBR)
Rozsdamentes acél AISI 303 típus
|
Működési helyzet
|
Tetszőleges pozíció
|
Védelem típusa
|
Reverz polaritás elleni védelem
Reteszelt rotor
|
Elektromágneses kompatibilitás
|
Gyors villamos tranziens/impulzus védettség teszt megfelel IEC 61000-4-2 3. szint 8 kV air, 6 kV contact
Túlfeszültség megfelel IEC 61000-4-3 3. szint 10 V/m, 80 MHz...1 GHz 80...2000 MHz
EMC védelem megfelel IEC61000-4-4 1-es szint 2 kV, 5/100 kHz
1,2/50 ms lökőhullámú próba megfelel IEC 61000-4-5 3. szint 50 dBµV/m
Sugárzási szuszceptibilitás megfelel IEC 61000-4-6 3-as szint 10 Vrms 0,15...8 MHz
Sugárzó mezővel szembeni immunitás megfelel IEC 61000-5-1 30 A/m (folytonos) ... 300 A/m (1-3 s) 50 Hz
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
0,5 kV
|
Válaszidő a kimeneten
|
< 5 ms
|
Mérési pontosság
|
+/- 1% a méréstartományra
|
Resolution
|
A mérési tartomány 0,1 %-a
|
Érzékenység ingadozása
|
+/- 0,04% a méréstartományra/°K
|
0 pont ingadozása
|
+/- 0,03% a méréstartományra/°K
|
Long term stability
|
+/- mérési tartomány 1 %-a
|
Mechanikai tartósság
|
10000000 ciklus
|
Nettó súly
|
0,11 kg
|
Átmérő
|
36 mm
|
Hosszúság
|
67,5 mm
|
Skála típusa
|
Rögzített diferenciál
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 61326-2-3
CE
|
Terméktanúsítványok
|
UL 508, 212533 sz. fájl
RCM
CSA C22.2 No 27
|
Védőkezelés
|
TC/TH
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
0…80 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-25…80 °C
|
Rezgési ellenállás
|
20 m/s² (f = 9…2000 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
294 m/s² esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
IP védettségi fok
|
IP65 conforming to MSZ EN 60529
|
NEMA védettségi szint
|
NEMA 4
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,700 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,200 cm
|
1.csomag hossza
|
9,600 cm
|
1. csomag súlya
|
126,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
24
|
2.csomag magassága
|
15 cm
|
2. csomag szélessége
|
15 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
3,253 kg