Schneider-Electric
XMLP006GC71F picture- Schneider-electric
XMLP006GC71F
pressure transmitter 6bar - 0..10V - G1/4A male - FPM - DIN
T0DAY
MÁJ. 18, 2024
End of Commercialization
AUG. 01, 2023
Fő jellemzők
Termékválaszték Telemecanique Pressure sensors XM
Termék vagy alkatrész típusa Elektronikus védelem modul
Nyomásérzékelő típusa Nyomásátadó
Nyomásérzékelő megnevezése XMLP
Elektromos áramkör típusa Vezérlő áramkör
Pressure rating 6 bar
Helyi megjelenítő Nincs
Ellenőrzött fluid Friss víz (0…125 °C)
Légrés (-15…125 °C)
Gas (-15…125 °C)
Hidraulikaolaj (-15…125 °C)
Fluid csatlakozás típusa G 1/4A (külső menetes) megfelel DIN 3852-E
Villamos csatlakozás 1 csatlakozódugó EN 175301-803-A (ex DIN43650) 3-lábú
[Us] névleges betáplálási feszültség 24 V DC SELV (feszültség határértékek: 12…33 V)
Áramfelvétel < 7 mA
Kimeneti jel típusa Analóg
Analóg kimeneti funkció 0...10 V, 3-vezetékes
Mennyiség készletenként 1 darab
A csomagolás típusa Egyedi
Kiegészítő jellemzők
Nyomásbeállítási tartomány 0…6 bar
Maximális megengedhető véletlen nyomás 18 bar
Megsemmisítési nyomás 24 bar
Fluiddal érintkező anyagok Stainless steel AISI 316L
Fluorocarbon FPM
Kerámia
Működési helyzet Tetszőleges pozíció
Védelem típusa Reteszelt rotor
Reverz polaritás elleni védelem
Elektromágneses kompatibilitás Túlfeszültség megfelel IEC 61000-4-3 3. szint 10 V/m, 80 MHz...1 GHz 80...2000 MHz
EMC védelem megfelel IEC61000-4-4 1-es szint 2 kV, 5/100 kHz
Sugárzási szuszceptibilitás megfelel IEC 61000-4-6 3-as szint 10 Vrms 0,15...8 MHz
Gyors villamos tranziens/impulzus védettség teszt megfelel IEC 61000-4-2 3. szint 8 kV légrés, 6 kV érintkező
1,2/50 ms lökőhullámú próba megfelel IEC 61000-4-5 3. szint 1 kV 45...67 Hz
Sugárzó mezővel szembeni immunitás megfelel IEC 61000-5-1 100 lökés/tengely 15 Gn 6 ms-ig 50 Hz
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 0,5 kV
Válaszidő a kimeneten <= 2 ms 10...150 Hz
Mérési pontosság +/- 0.5 % of the measuring range
Resolution A mérési tartomány 0,1 %-a
Érzékenység ingadozása +/- 0.02 % of measuring range/°K
0 pont ingadozása +/- 0.02 % of measuring range/°K
Long term stability +/- 0.25 % of the measuring range
Mechanikai tartósság 10000000 ciklus
Nettó súly 0,095 kg
Átmérő 26 mm
Hosszúság 55 mm
Környezet
Szabványok NSF ANSI 61 Annex G
IEC 61326-2-3
Terméktanúsítványok CE
cULus 508
RCM
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -30…85 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -50…100 °C
Rezgési ellenállás 20 m/s² (f = 10…2000 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 100 m/s² esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
IP védettségi fok IP65 conforming to MSZ EN 60529