|
XMLP006GD11F
pressure transmitter 6bar - 0,5..4,5V DC - G1/4A male - FPM - M12
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Telemecanique Pressure sensors XM
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Elektronikus védelem modul
|
Nyomásérzékelő típusa
|
Nyomásátadó
|
Nyomásérzékelő megnevezése
|
XMLP
|
Elektromos áramkör típusa
|
Vezérlő áramkör
|
Pressure rating
|
6 bar
|
Helyi megjelenítő
|
Nincs
|
Ellenőrzött fluid
|
Friss víz (0…125 °C)
Légrés (-15…125 °C)
Gas (-15…125 °C)
Hidraulikaolaj (-15…125 °C)
|
Fluid csatlakozás típusa
|
G 1/4A (külső menetes) megfelel DIN 3852-E
|
Villamos csatlakozás
|
1 csatlakozódugó M12 4-lábú
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
5 V DC SELV (feszültség határértékek: 4,5…5,5 V)
|
Áramfelvétel
|
< 5 mA
|
Kimeneti jel típusa
|
Analóg
|
Analóg kimeneti funkció
|
0.5...4.5 V, 3-vezetékes
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
A csomagolás típusa
|
Egyedi
|
Kiegészítő jellemzők
Nyomásbeállítási tartomány
|
0…6 bar
|
Maximális megengedhető véletlen nyomás
|
18 bar
|
Megsemmisítési nyomás
|
24 bar
|
Fluiddal érintkező anyagok
|
Fluorocarbon FPM
Stainless steel AISI 316L
Kerámia
|
Működési helyzet
|
Tetszőleges pozíció
|
Védelem típusa
|
Reverz polaritás elleni védelem
Reteszelt rotor
|
Elektromágneses kompatibilitás
|
Túlfeszültség megfelel IEC 61000-4-3 3. szint 10 V/m, 80 MHz...1 GHz 80...2000 MHz
EMC védelem megfelel IEC61000-4-4 1-es szint 2 kV, 5/100 kHz
Sugárzási szuszceptibilitás megfelel IEC 61000-4-6 3-as szint 10 Vrms 0,15...8 MHz
Gyors villamos tranziens/impulzus védettség teszt megfelel IEC 61000-4-2 3. szint 8 kV légrés, 6 kV érintkező
1,2/50 ms lökőhullámú próba megfelel IEC 61000-4-5 3. szint 1 kV 45...67 Hz
Sugárzó mezővel szembeni immunitás megfelel IEC 61000-5-1 100 lökés/tengely 15 Gn 6 ms-ig 50 Hz
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
0,5 kV
|
Válaszidő a kimeneten
|
<= 2 ms 10...150 Hz
|
Mérési pontosság
|
+/- 0.5 % of the measuring range
|
Resolution
|
A mérési tartomány 0,1 %-a
|
Érzékenység ingadozása
|
+/- 0.02 % of measuring range/°K
|
0 pont ingadozása
|
+/- 0.02 % of measuring range/°K
|
Long term stability
|
+/- 0.25 % of the measuring range
|
Mechanikai tartósság
|
10000000 ciklus
|
Nettó súly
|
0,075 kg
|
Átmérő
|
26 mm
|
Hosszúság
|
32,3 mm
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 61326-2-3
NSF ANSI 61 Annex G
|
Terméktanúsítványok
|
RCM
cULus 508
CE
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-30…85 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-50…100 °C
|
Rezgési ellenállás
|
20 m/s² (f = 10…2000 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
100 m/s² esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
IP védettségi fok
|
IP65 conforming to MSZ EN 60529
IP671 conforming to MSZ EN 60529
IP69K kettős szigetelés megfelel DIN 40050-9