Termékválaszték
|
Telemecanique Pressure sensors XM
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Elektronikus védelem modul
|
Nyomásérzékelő típusa
|
Nyomásátadó
|
Nyomáskapcsolásos működtetési típus
|
Pressure switch with 2 switching outputs
|
Készülék rövid neve
|
XMLR
|
Pressure rating
|
24959,02 kPa
250 bar
|
Maximális megengedhető véletlen nyomás
|
750 bar
75 mPA
74980,48 kPa
|
Megsemmisítési nyomás
|
150 mPA
149960,96 kPa
1500 bar
|
Ellenőrzött fluid
|
Friss víz (0…80 °C)
Légrés (-20…80 °C)
Hidraulikaolaj (-20…80 °C)
Refrigeration fluid (-20…80 °C)
|
Fluid csatlakozás típusa
|
G 1/4 (belső menetes) megfelel DIN 40050
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24 V DC SELV (feszültség határértékek: 17…33 V)
|
Áramfelvétel
|
<= 50 mA
|
Villamos csatlakozás
|
Csatlakozódugó M12, 4-lábú
|
Kimeneti jel típusa
|
Diszkrét
|
Diszkrét kimenet típusa
|
Félvezető PNP, 2 NO/NC programozható
|
Maximális kapcsolási áram
|
250 mA
|
Érintkezők típusa és összetétele
|
2 NO/NC programmable
|
Skála típusa
|
Rögzített diferenciál
|
Maximális feszültség drop
|
2 V
|
Kapcsolási pont beállítható tartománya emelkedő nyomáson
|
1999,48…24993,49 kPa
20…250 bar
2…25 mPA
|
Kapcsolási pont beállítható tartománya csökkenő nyomáson
|
12,5…242 bar
1,25…24,2 mPA
1247,95…24241,97 kPa
|
Minimum differential travel
|
7,5 bar
0,75 mPA
751,53 kPa
|
Fluiddal érintkező anyagok
|
316L rozsdamentes acél
|
Előlap anyaga
|
Polyester
|
Burkolat anyaga
|
Polyacrylamide
316L stainless steel
|
Üzemelési helyzet
|
Tetszőleges pozíció, but disposals can falsified the measurement in case of upside down mounting
|
Védelem típusa
|
Rövidzárlat elleni védelem
Túlfeszültség-védelem a kimeneten
Túlterhelés elleni védelem (hővédelem)
Reverz polaritás elleni védelem
|
Válaszidő a kimeneten
|
<= 5 ms esetén hagyományos kimenet
|
Switching output time delay
|
0...5 h 1 másodperces lépésekben
|
Kijelző típusa
|
4 digits 7 segments
|
Helyi jelzés
|
Jelzőfény BE, amikor a kapcsolót működtetik: 2 LED (+32 csatornás kijelző)
|
Kijelző válaszidő típusa
|
Gyors 50 s
Normál 200 ms
Lassú 600 ms
|
Maximum delay first up
|
300 ms
|
Overall accuracy
|
<= 1 % of the measuring range
|
Measurement accuracy on switching output
|
<= 0.6 % (mérési tartomány)
|
Ismétlési pontosság
|
<= 0.2 % of the measuring range
|
Érzékenység ingadozása
|
+/- mérési tartomány 0,03%-a/°C
|
0 pont ingadozása
|
+/- mérési tartomány 0,1%-a/°C
|
Kijelzési pontosság
|
<= 1 % of the measuring range
|
Mechanikai tartósság
|
10000000 ciklus
|
Mélység
|
42 mm
|
Magasság
|
88 mm
|
Szélesség
|
41 mm
|
Nettó súly
|
0,186 kg
|
Uimp névleges lökő-feszültség állóság
|
0,5 kV DC elkülönítetlen
|
Elektromágneses kompatibilitás
|
Túlfeszültség: 10 V/m, 80 MHz...1 GHz 80...2700 MHz megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
RF zavarok elleni védettség: 10 Vrms 0,15...8 MHz megfelel IEC 61000-4-6 3-as szint
Túlfeszültség ellen védett 1,2/50-8/20: 1 kV megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
EMC védelem: 2 kV, 5/100 kHz megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
Gyors villamos tranziens/impulzus védettség teszt: 8 kV légrés, 6 kV érintkező megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
|