|
XMLZL013
Membrán XMLBS35-höz
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
NB100
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Tartalék alkatrészek
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Elektromechanikus nyomáskapcsoló
Elektromechanikus nyomáskapcsoló
|
Kiegészítő jellemzők
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Diafragma
|
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése
|
Diafragma
|
Termék kompatibilitása
|
XMLCS35
XMLBS35
|
Nettó súly
|
0,06 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
11,000 cm
|
1.csomag hossza
|
11,500 cm
|
1. csomag súlya
|
107,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
1,314 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
160
|
3.csomag magassága
|
75,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
3. csomag hossza
|
60,000 cm
|
3. csomag súlya
|
29,024 kg