|
XMPA06B2242
Nyomáskapcsoló
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Telemecanique Pressure sensors XM
|
Nyomásérzékelő típusa
|
Elektromechanikus nyomásszenzor
|
Nyomásérzékelő megnevezése
|
XMP
|
Pressure rating
|
6 bar
|
Fluid csatlakozás típusa
|
G 3/8 (belső menetes) megfelel ISO 2768-m
|
Ellenőrzött fluid
|
Légrés (0…70 °C)
Friss víz (0…70 °C)
Tengervíz (0…70 °C)
|
Kábelbemenet
|
2 bevezető, benne Pg 13.5 műanyag kábelperem, kábel külső átmérője: 9…13 mm megfelel NF C 71-800
|
Érintkezők típusa és összetétele
|
2 NC gyors működésű
|
Termék specifikus alkalmazás
|
-
|
Nyomáskapcsolásos működtetési típus
|
2 küszöb közötti szabályozás
|
Villamos csatlakozás
|
Csavaros szorító kapocs, szorító kapacitás: minimum : 2 x 4 mm²
|
Elektromos áramkör típusa
|
Betápláló áramkör
|
Skála típusa
|
Állítható különbségi
|
Helyi megjelenítő
|
Nincs
|
Minimális rendelési mennyiég
|
1
|
Kiegészítő jellemzők
Kapcsolási pont beállítható tartománya csökkenő nyomáson
|
0,2…4,8 bar
|
Beállítási tartomány magas beállításon
|
1…6 bar
|
Lehetséges differenciális minimum alacsony beállításon
|
0,8 bar
|
Lehetséges differenciális minimum magas beállításon
|
1,2 bar
|
Lehetséges differenciális maximum magas beállításon
|
4,2 bar
|
Megsemmisítési nyomás
|
30 bar
|
Nyomáscsökkentő szelep típusa
|
Nincs
|
Vezérlő típusa
|
Kar nélkül
|
Sorkapocs típusa
|
4 kapocs
|
Nyomásműködtető
|
Diafragma
|
Fluiddal érintkező anyagok
|
Vászonfedett nitril
Krómozott cink ötvözet
|
Szekrény anyaga
|
Üvegszállal impregnált PA
|
Működési helyzet
|
Tetszőleges pozíció
|
Maxomális működési arány
|
10 cikl/perc
|
Ismétlési pontosság
|
3,5 %
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
500 V megfelel IEC 60947-1
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
6 kV megfelel IEC 60947-1
|
Maximum resistance across terminals
|
25 MOhm megfelel IEC 60255-8
25 MOhm megfelel NF EN
|
Elektromos élettartam
|
1000000 ciklus 1,5 kW, működési sebesség <10 cikl/perc, terhelési tényező: 0,4, 400 V AC 3 fázis
500000 ciklus 3 kW, működési sebesség <10 cikl/perc, terhelési tényező: 0,4, 400 V AC 3 fázis
600000 ciklus 1,5 kW, működési sebesség <10 cikl/perc, terhelési tényező: 0,4, 230 V AC 3 fázis
700000 ciklus 2,2 kW, működési sebesség <10 cikl/perc, terhelési tényező: 0,4, 400 V AC 3 fázis
|
Mechanikai tartósság
|
1000000 ciklus
|
Beállítás
|
Recézett gomb és anya
|
Nettó súly
|
0,43 kg
|
Végpontok leírása ISO n°1
|
(1-2)NC
(3-4)NC
|
Mélység
|
98 mm
|
Magasság
|
106 mm
|
Szélesség
|
57 mm
|
Környezet
Terméktanúsítványok
|
EAC
|
Szabványok
|
IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
CE
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Rezgési ellenállás
|
3 mm (f = 10…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
5 gn megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Elektromos sokk elleni védelem osztálya
|
I osztály megfelel IEC 60536
|
IP védettségi fok
|
IP54 megfelel MSZ EN 60529
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,200 cm
|
1. csomag szélessége
|
11,400 cm
|
1.csomag hossza
|
16,800 cm
|
1. csomag súlya
|
510,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
20
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
10,601 kg