Schneider-Electric
XMPR25C2242 picture- Schneider-electric
XMPR25C2242
Nyomáskapcsoló
T0DAY
MÁJ. 17, 2024
End of Commercialization
AUG. 01, 2023
Fő jellemzők
Termékválaszték Telemecanique Pressure sensors XM
Nyomásérzékelő típusa Elektromechanikus nyomásszenzor
Nyomásérzékelő megnevezése XMP
Pressure rating 25 bar
Fluid csatlakozás típusa G 3/8 (belső menetes) megfelel ISO 2768-m
Ellenőrzött fluid Légrés (0…70 °C)
Friss víz (0…70 °C)
Tengervíz (0…70 °C)
Kábelbemenet 2 bevezető, benne Pg 13.5 műanyag kábelperem, kábel külső átmérője: 9…13 mm megfelel NF C 71-800
Érintkezők típusa és összetétele 3 NC gyors működésű
Termék specifikus alkalmazás -
Nyomáskapcsolásos működtetési típus 2 küszöb közötti szabályozás
Villamos csatlakozás Csavaros szorító kapocs, szorító kapacitás: minimum : 2 x 4 mm²
Elektromos áramkör típusa Betápláló áramkör
Skála típusa Állítható különbségi
Helyi megjelenítő Nincs
Minimális rendelési mennyiég 1
Kiegészítő jellemzők
Kapcsolási pont beállítható tartománya csökkenő nyomáson 0,1…20,5 bar
Beállítási tartomány magas beállításon 3,5…25 bar
Lehetséges differenciális minimum alacsony beállításon 3,4 bar
Lehetséges differenciális minimum magas beállításon 4,5 bar
Lehetséges differenciális maximum magas beállításon 20 bar
Megsemmisítési nyomás 100 bar
Nyomáscsökkentő szelep típusa Közvetlen csatlakozás olajszeleppel
Vezérlő típusa BE/KI reteszelés kioldásmentes szerkezettel
Sorkapocs típusa 6 kapocs
Nyomásműködtető Diafragma
Fluiddal érintkező anyagok Vászonfedett nitril
Krómozott cink ötvözet
Szekrény anyaga Üvegszállal impregnált PA
Működési helyzet Tetszőleges pozíció
Maxomális működési arány 10 cikl/perc
Ismétlési pontosság 3,5 %
[Ui] névleges szigetelési feszültség 500 V megfelel IEC 60947-1
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 6 kV megfelel IEC 60947-1
Maximum resistance across terminals 25 MOhm megfelel IEC 60255-8
25 MOhm megfelel NF EN
Elektromos élettartam 1000000 ciklus 1,5 kW, működési sebesség <10 cikl/perc, terhelési tényező: 0,4, 400 V AC 3 fázis
500000 ciklus 3 kW, működési sebesség <10 cikl/perc, terhelési tényező: 0,4, 400 V AC 3 fázis
600000 ciklus 1,5 kW, működési sebesség <10 cikl/perc, terhelési tényező: 0,4, 230 V AC 3 fázis
700000 ciklus 2,2 kW, működési sebesség <10 cikl/perc, terhelési tényező: 0,4, 400 V AC 3 fázis
Mechanikai tartósság 1000000 ciklus
Beállítás Recézett gomb és anya
Nettó súly 0,43 kg
Végpontok leírása ISO n°1 (5-6)NC
(1-2)NC
(3-4)NC
Mélység 98 mm
Magasság 125 mm
Szélesség 57 mm
Környezet
Terméktanúsítványok EAC
Szabványok IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
CE
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Rezgési ellenállás 3 mm (f = 10…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 5 gn megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Elektromos sokk elleni védelem osztálya I osztály megfelel IEC 60536
IP védettségi fok IP54 conforming to MSZ EN 60529
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 6,2 cm
1. csomag szélessége 11,5 cm
1.csomag hossza 17 cm
1. csomag súlya 730 g
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen