Schneider-Electric
XMXA12L2435 picture- Schneider-electric
XMXA12L2435
Nyomáskapcsoló
T0DAY
MÁJ. 15, 2024
End of Commercialization
AUG. 01, 2023
Fő jellemzők
Termékválaszték Telemecanique Pressure sensors XM
Nyomásérzékelő típusa Elektromechanikus nyomásszenzor
Nyomásérzékelő megnevezése XMX
Pressure rating 12 bar
Érintkezők típusa és összetétele 1 kapcsolási ciklus gyors működésű
Ellenőrzött fluid Légrés (0…55 °C)
Friss víz (0…55 °C)
Tengervíz (0…55 °C)
Fluid csatlakozás típusa 4 x G 1/4 (belső menetes) megfelel ISO 2768-m
Kábelbemenet 2 leágaztatott bevezető Pg 13.5 kábelperemhez megfelel NF C 71-800
Villamos csatlakozás Csavaros szorító kapocs, szorító kapacitás: 1 x 1...2 x 2 mm²
Elektromos áramkör típusa Vezérlő áramkör
Névleges áramerősség 3 A (Ue = 125...180 V), AC-15: B300, B300
1,5 A (Ue = 240 V), AC-15: B300, B300
0,1 A (Ue = 250 V), DC-14, R300
Beállítás Belső
Fedél színe Fekete, átlátszatlan
Nyomáskapcsolásos működtetési típus 2 küszöb közötti szabályozás
Skála típusa Rögzített diferenciál
Helyi megjelenítő Nincs
Szekrény anyaga Lexan 500R-rel impregnált PC
Kapcsolási pont beállítható tartománya emelkedő nyomáson 1,3…12 bar
Kapcsolási pont beállítható tartománya csökkenő nyomáson 0,3…10,3 bar
Nyomásműködtető Diafragma
Lehetséges differenciális minimum magas beállításon 1,7 bar
Lehetséges differenciális minimum alacsony beállításon 1 bar
Megsemmisítési nyomás 30 bar
Fluiddal érintkező anyagok Vászonfedett nitril
Krómozott cink ötvözet
Maximális megengedhető véletlen nyomás 27 bar
Kiegészítő jellemzők
Magasság 106 mm
Szélesség 57 mm
Mélység 97,5 mm
Működési helyzet Tetszőleges pozíció
Maximális megengedhető nyomás ciklusonként 15 bar
Rövidzárlat-védelem 10 A betét biztosíték izolátor, típus gG (gl)
Maxomális működési arány 10 cikl/perc
[Ui] névleges szigetelési feszültség 500 V megfelel EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 6 kV megfelel EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
Elektromos élettartam 1000000 ciklus, 50/60 Hz, AC-15: B300, 240 V / 3 A, Ith = 10 A
Mechanikai tartósság 1000000 ciklus
Ismétlési pontosság 3,5 %
Nettó súly 0,43 kg
Környezet
Szabványok CE
EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
Terméktanúsítványok UL-Aex
CSA-Ex
CCC
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -25…55 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Védőkezelés TC/TH
Elektromos sokk elleni védelem osztálya I osztály megfelel IEC 55011
IP védettségi fok IP54 megfelel EN/IEC 60529
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Garancia
Garancia 18 months