|
|
|
XPEM211EX
Harmony XPE lábkapcsoló, ATEX D, 2 fokozatú, 1NO+2NC, védeőtető nélkül, fém, kék
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XVB
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Lábkapcsoló
|
Anyag
|
Fém
|
Lábkapcsoló típusa
|
Egyszeres lábkapcsoló
|
Készülék rövid neve
|
XPER
|
Védőfedél
|
Nincs
|
Indítómechanizmus
|
Indító mechanika nélkül
|
Érintkezők működése
|
2 lépés
|
Érintkezők típusa és összetétele
|
2 NC + 1 NO
|
Szín
|
Kék
|
Kiegészítő jellemzők
Pozitív nyitás
|
Van megfelel EN/IEC 60947-5-1 3. rész
|
Csatlakozás típusa
|
Csavaros sorkapocs, <= 1 x 2,5 mm² vezeték nélkül
Csavaros sorkapocs, <= 2 x 1,5 mm² vezeték nélkül
|
Kábelbemenet
|
2 leágazó bevezetés esetén Pg 16
|
Jelölés
|
II2 D-Ex tD A21 IP65 T85°C
|
Mechanikai tartósság
|
5000000 ciklus
|
[Ie] névleges üzemi áram
|
3 A -240 V, AC-15: B300, A300
0,27 A -250 V, DC-14, Q300 megfelel EN/IEC 60947-5-1 C függelék
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
300 V megfelel UL 508-CM
500 V (szennyezési fok 3) megfelel EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
500 V (szennyezési fok 3) megfelel NF C 20-150
500 V (szennyezési fok 3) megfelel VDE 0113
300 V megfelel CSA C22.2 No 14
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
6 kV megfelel EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
6 kV megfelel IEC 60664
|
Maximum resistance across terminals
|
0,025 mOhm megfelel IEC 60255-8
0,025 mOhm megfelel NF EN
|
Rövidzárlat-védelem
|
10 A megszakító típus gG megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
10 A megszakító típus gG megfelel VDE 0660-200
|
Szélesség
|
104 mm
|
Mélység
|
172 mm
|
Magasság
|
59 mm
|
Környezet
Szabványok
|
EN 50284
IEC 61241-1
ATEX D 94/9/CE
EN 50014 : 1997
IEC 61241-1
|
Poros zóna
|
21-22-es zóna
|
Terméktanúsítványok
|
INERIS 04ATEX0036
|
Védőkezelés
|
TC/TH
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-20…60 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Rezgési ellenállás
|
15 gn konstans gyorsulás (f= 10…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
150 m/s² megfelel NF E 23-111
22 gn megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Elektromos sokk elleni védelem osztálya
|
I osztály megfelel EN/IEC 61204
I osztály megfelel NF C 20-040
|
IP védettségi fok
|
IP669
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
9 cm
|
1. csomag szélessége
|
17 cm
|
1.csomag hossza
|
20 cm
|
1. csomag súlya
|
1,296 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
1
|
2.csomag magassága
|
9 cm
|
2. csomag szélessége
|
17 cm
|
2. csomag hossza
|
20 cm
|
2. csomag súlya
|
1,296 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|