|
|
|
XPEM311
Harmony XPE lábkapcsoló, 1 fokozatú, 1NO+2NC, védőtetővel, fém, kék
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XVB
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Lábkapcsoló
|
Anyag
|
Fém
|
Lábkapcsoló típusa
|
Egyszeres lábkapcsoló
|
Készülék rövid neve
|
XPER
|
Tartozék
|
Fedél
|
Indítómechanizmus
|
Indító mechanika nélkül
|
Érintkezők működése
|
1 lépés
|
Érintkezők típusa és összetétele
|
2 NC + NO
|
Szín
|
Kék
|
Kiegészítő jellemzők
Pozitív nyitás
|
Van megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész K. függelék
|
Csatlakozás típusa
|
Csavaros sorkapocs, <= 1 x 2,5 mm² vezeték nélkül
Csavaros sorkapocs, <= 2 x 1,5 mm² vezeték nélkül
|
Kábelbemenet
|
2 menetes furat Pg 16 tömszelencéhez
|
Mechanikai tartósság
|
15000000 ciklus
|
Le névleges üzemi áram
|
3 A, 240 V, AC-15: B300, A300
0,27 A, 250 V, DC-14, Q300 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész C. függelék
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
500 V (szennyezési fok 3) megfelel EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
500 V (szennyezési fok 3) megfelel NF C 20-150
500 V (szennyezési fok 3) megfelel VDE 0113
300 V megfelel UL 508-CM
300 V megfelel CSA C22.2 No 14
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
6 kV megfelel EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
|
Maximum resistance across terminals
|
25 MOhm megfelel IEC 60255-8
25 MOhm megfelel NF EN
|
Rövidzárlat-védelem
|
10 A megszakító típus gG megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
10 A megszakító típus gG megfelel VDE 0660-200
|
Névleges üzemi teljesítmény W-ben
|
10 W DC-14, működési sebesség <60 cikl/perc, 5000000 ciklus, 24 Veff, terhelési tényező: 0,5 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész K. függelék
4 W DC-14, működési sebesség <60 cikl/perc, 5000000 ciklus, 125...180 V, terhelési tényező: 0,5 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész K. függelék
7 W DC-14, működési sebesség <60 cikl/perc, 5000000 ciklus, 48 Veff, terhelési tényező: 0,5 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész K. függelék
|
Nettó súly
|
2,42 kg
|
Környezet
Szabványok
|
NF E 23-111
|
Terméktanúsítványok
|
FIMKO
CSA-Ex
|
Védőkezelés
|
TC/TH
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Rezgési ellenállás
|
15 gn konstans gyorsulás (f= 10…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
150 m/s² megfelel NF E 23-111
22 gn megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Túlfeszültségi kategória
|
II. osztály megfelel EN/IEC 61204
II. osztály megfelel NF C 20-040
|
IP védettségi fok
|
IP669 conforming to MSZ EN 60529
IP66f megfelel NF C 20-010 1. függelék
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
22,100 cm
|
1. csomag szélessége
|
22,000 cm
|
1.csomag hossza
|
22,000 cm
|
1. csomag súlya
|
2,478 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 2. csomagban
|
30
|
2.csomag magassága
|
75,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
60,000 cm
|
2. csomag hossza
|
80,000 cm
|
2. csomag súlya
|
88,720 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|