|
|
|
XPEZ901
Harmony XPE kiegészítő, fém védőtető XPEM egy pedálos lábkapcsolóhoz
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XVB
|
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése
|
Egyszeres védőfedél
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Védőfedél
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Védelmi összetevők
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Külön alkatrészek
Tartalék alkatrészek
|
Termék kompatibilitása
|
XPEM
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Fém lábkapcsoló
|
Kiegészítő jellemzők
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
17,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
20,000 cm
|
1.csomag hossza
|
21,000 cm
|
1. csomag súlya
|
1,180 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 2. csomagban
|
30
|
2.csomag magassága
|
75,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
60,000 cm
|
2. csomag hossza
|
80,000 cm
|
2. csomag súlya
|
48,400 kg