|
|
|
XPEZ902
sarokemelő kék fém lábkapcsolóhoz
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XVB
|
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése
|
Sarok pihentető
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Sarok pihentető
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Külön alkatrészek
|
Termék kompatibilitása
|
XPEM
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Fém lábkapcsoló
|
Kiegészítő jellemzők
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
11,0 cm
|
1.csomag hossza
|
22,0 cm
|
1. csomag súlya
|
236,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
20
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
5,027 kg