|
|
|
XPEZ911
Harmony XPE kiegészítő, fém védőtető XPER egy pedálos lábkapcsolóhoz
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XVB
|
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése
|
Egyszeres védőfedél
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Védőfedél
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Védelmi összetevők
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Tartalék alkatrészek
Külön alkatrészek
|
Termék kompatibilitása
|
XPER
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Fém lábkapcsoló
|
Kiegészítő jellemzők
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
16,2 cm
|
1. csomag szélessége
|
18,0 cm
|
1.csomag hossza
|
23,6 cm
|
1. csomag súlya
|
1,17 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
4
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,0 cm
|
2. csomag hossza
|
60,0 cm
|
2. csomag súlya
|
5,702 kg