Schneider-Electric
 
XPEZ913 picture- Schneider-electric
XPEZ913
Harmony XPE kiegészítő, kézi fogantyú XPEZ901 / XPEZ911 fém védőtetőkhöz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony XVB
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése Védőburkolat-markolat
Tartozék / különálló alkatrész típusa Markolat
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Külön alkatrészek
Termék kompatibilitása XPEZ911
XPEZ901
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely Védőfedél
Kiegészítő jellemzők
Nettó súly 0,45 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,000 cm
1. csomag szélessége 15,500 cm
1.csomag hossza 63,000 cm
1. csomag súlya 554,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 2. csomagban 3
2.csomag magassága 30,000 cm
2. csomag szélessége 40,000 cm
2. csomag hossza 60,000 cm
2. csomag súlya 2,682 kg