|
|
|
XPSAC5121P
Preventa biztonsági relé, vészkapcsoló-vészleállító, 3NO, +1 szilárdtest kimenet, 24 VAC/DC, rugós
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚL. 31, 2023
|
|
|
End of Standard Services DEC. 31, 2025
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Preventa Biztonság érzékelés
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Tömörített Preventa biztonsági PLC
|
Biztonsági modul név
|
XPSAC
|
Biztonsági modul alkalmazás
|
Vészleállításhoz és kapcsolásfigyeléshez
|
Modul funkciója
|
Kapcsoló figyelése
Vészleállító
|
Biztonsági szint
|
Can reach PL e/category 4 megfelel EN/ISO 13849-2
Elérheti a SILCL 3-at megfelel EN/IEC 62061
|
Biztonsági megbízhatósági adatok
|
MTTFd = 210,4 év megfelel EN/ISO 13849-2
DC > 99 % megfelel EN/ISO 13849-2
PFHd = 3.56E-9 1/h megfelel EN/IEC 62061
|
Indítás típusa
|
Ellenőrizetlen
|
Csatlakozás típusa
|
Rögzített csavaros sorkapcsok, nem kivehető, 1 x 0,2...1 x 3,3 mm² rugalmas kábel
Rögzített csavaros sorkapcsok, nem kivehető, 1 x 0,2...1 x 3,3 mm² tömör kábel
Rögzített csavaros sorkapcsok, nem kivehető, 1 x 0,25...2 x 1 mm² rugalmas kábel
Rögzített csavaros sorkapcsok, nem kivehető, 2 x 0,2...2 x 2,5 mm² tömör kábel
Rögzített csavaros sorkapcsok, nem kivehető, 2 x 0,2...2 x 1 mm² rugalmas kábel
Rögzített csavaros sorkapcsok, nem kivehető, 2 x 0,25 mm2 rugalmas kábel
Rögzített csavaros sorkapcsok, nem kivehető, 2 x 0,5...2 x 10 mm² rugalmas kábel
|
Kimeneti típus
|
Relé azonnali nyitás, 3 NO áramkör(ök), feszültségmentes
|
További körök száma
|
1 félvezető kimenet
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24 V AC - 25...10 %
24 V DC - 20...25 %
|
Kiegészítő jellemzők
Betáplálási frekvencia
|
50/60 Hz
|
Teljesítményigény W-ben
|
1,2 W DC
|
Teljesítményigény VA-ban
|
2,5 VA AC
|
Vezérlőkör feszültség
|
24 V
|
Megszakítási kapacitás
|
180 VA tartás AC-15: B300 C300 relé kimenetek és táp
1800 VA belső AC-15: B300 C300 relé kimenetek és táp
|
Megszakítási kapacitás
|
1,5 A -24 V (DC-14) időállandó: 50 ms esetén relé kimenetek és táp
|
Kimeneti termikus áram
|
6 A / jelfogó esetén relé kimenetek és táp
|
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram
|
10,5 A
|
Kapcsolt biztosíték méretezés
|
4 A gG vagy gL esetén relé kimenetek és táp megfelel EN/IEC 60947-5-1 A függelék
6 A gyors olvadóbiztosító esetén relé kimenetek és táp megfelel EN/IEC 60947-5-1 A függelék
|
Minimális kimeneti áram
|
10 mA esetén relé kimenetek és táp
|
Minimális kimeneti feszültség
|
16 V esetén relé kimenetek és táp
|
Maximális válaszidő nyitott bemenettel
|
100 ms
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
300 V (szennyezési fok 2) megfelel IEC 60947-5-1/1991
300 V (szennyezési fok 2) megfelel DIN VDE 0110 2. rész
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
4 kV túlfeszültség kategória III megfelel IEC 60947-5-1/1991
4 kV túlfeszültség kategória III megfelel DIN VDE 0110 2. rész
|
Helyi jelzés
|
2 LED
|
Áramfelvétel
|
40 mA -24 V DC elkülönítetlen a betápláláson
90 mA -24 V AC a betápláláson
|
Rögzítés
|
35 mm szimmetrikus DIN sín
|
Nettó súly
|
0,16 kg
|
Környezet
Szabványok
|
EN/ISO 13850: 2006
EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
EN 60204-32
EN 1088/ISO 14119
|
Terméktanúsítványok
|
UL-Aex
CSA-Ex
TÜV-NURTL
|
IP védettségi szint
|
IP20 (sorkapcsok) megfelel EN/IEC 60529
IP40 (tokozás) megfelel EN/IEC 60529
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-10…55 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-25…85 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,800 cm
|
1. csomag szélessége
|
11,600 cm
|
1.csomag hossza
|
14,000 cm
|
1. csomag súlya
|
205,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
16
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
15,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
3,665 kg
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
PVC-mentes
|
Igen
|
Garancia
|
|