|
|
|
XPSES
Preventa XPSU kiegészítő, előlapi blomba
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony Safety Automation
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Sorszámozott plombáló szalag
|
Termék kompatibilitása
|
Preventa biztonsági modul
|
Kiegészítő jellemzők
Minimális rendelési mennyiég
|
10
|
Nettó súly
|
0,03 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
0,800 cm
|
1. csomag szélessége
|
15,000 cm
|
1.csomag hossza
|
21,500 cm
|
1. csomag súlya
|
21,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
15,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
401,000 g
|
|
|