|
|
|
XPSLCMUT1160
Bizt. fényfüggöny némító relé
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Telemecanique Safety light curtains XUSL
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Tömörített Preventa biztonsági PLC
|
Biztonsági modul név
|
XPSLCM
|
Biztonsági modul alkalmazás
|
2-4 biztonsági világítás monitorozásához 2-es és 4-es típusú fényfüggöny
|
Modul funkciója
|
Némítás
|
Biztonsági szint
|
PL = e elérhető fékellenállással tehermentes állapotban megfelel EN/ISO 13849-2
Elérheti a 4-as kategóriát fékellenállással tehermentes állapotban megfelel EN/ISO 13849-2
Elérheti a SILCL 3-at fékellenállással tehermentes állapotban megfelel EN/IEC 62061
|
Biztonsági megbízhatósági adatok
|
PFHd = 6.42E-9...5.03E-8 1/h megfelel EN/IEC 62061
B10d = 800000 megfelel EN/ISO 13849-2
MTTFd = 26...100 év megfelel EN/ISO 13849-2
DC = 96.2...98.9 % megfelel EN/ISO 13849-2
|
Szinkronizációs idő bemenetek között
|
4 s közül némítás
|
Csatlakozás típusa
|
Csavaros bekötés
|
Kimeneti típus
|
2 relé, 2 A -24 V
|
További körök száma
|
1 félvezető PNP (záró), 100 mA esetén állapotjelző LED mellett 24 V
1 félvezető PNP (záró), 20,8…208 mA esetén LCD kijelző mellett 24 V
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24 V DC - 20...25 %
|
Kiegészítő jellemzők
Hangerőcsökkentés maximális időtartama
|
30 s vagy korlátlan
|
Jelölés
|
CE
|
Teljesítmény W-ban
|
5 W
|
Maximum number of controlled devices
|
1
|
Bemenetek száma
|
2 (hálózatonként)
|
Érzékelő betáplálás
|
24 V
|
Maximális érzékelő betáplálási áram
|
10 mA
|
Bemeneti kompatibilitás
|
Átmenőtartó fotoelektromos érzékelőelem sötétre bekapcsoló(PNP)
Polarizált reflex fotoelektromos érzékelőelem
Visszavert fotoelektromos érzékelőelem
|
Maximális válaszidő nyitott bemenettel
|
20 ms
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
300 V megfelel EN 50178
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
4 kV túlfeszültség kategória II megfelel EN 50178
|
Helyi jelzés
|
6 LED
|
Rögzítés
|
35 mm szimmetrikus DIN sín
|
Mélység
|
114,5 mm
|
Magasság
|
99 mm
|
Szélesség
|
35 mm
|
Nettó súly
|
0,15 kg
|
Környezet
Szabványok
|
EN/ISO 13849-2
EN/IEC 62061
|
Terméktanúsítványok
|
TÜV-NURTL
cULus 508
|
IP védettségi fok
|
IP2X conforming to MSZ EN 60529
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
0…55 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-25…70 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
13,500 cm
|
1.csomag hossza
|
15,700 cm
|
1. csomag súlya
|
296,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
8
|
2.csomag magassága
|
15 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
2,685 kg