|
|
|
XPSMP11123
Preventa XPS MP biztonsági relé, 2 szabadon választható funkció, 3NO/funkció, 24 VDC, beépített sorkapocs
|
|
|
|
|
|
End of Commercialization DEC. 31, 2025
|
|
End of Standard Services DEC. 31, 2025
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Preventa Biztonság érzékelés
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Biztonsági dc diszkrét bemeneti modul
|
Biztonsági modul név
|
XPSMP
|
Biztonsági modul alkalmazás
|
2 független funkció
|
Biztonsági alkalmazási kategória
|
Legfeljebb 4-es kategória megfelel EN/IEC 61000-4-11
|
Indítás típusa
|
Automatikus vagy felügyelet nélküli (konfiguráció 1)
Automatikus vagy felügyelet nélküli (konfiguráció 10)
Automatikus vagy felügyelet nélküli (konfiguráció 11)
Automatikus vagy felügyelet nélküli (konfiguráció 14)
Automatikus vagy felügyelet nélküli (konfiguráció 3)
Automatikus vagy felügyelet nélküli (konfiguráció 5)
Automatikus vagy felügyelet nélküli (konfiguráció 7)
Felügyelt (konfiguráció 12)
Felügyelt (konfiguráció 13)
Felügyelt (konfiguráció 15)
Felügyelt (konfiguráció 2)
Felügyelt (konfiguráció 4)
Felügyelt (konfiguráció 6)
Felügyelt (konfiguráció 8)
Felügyelt (konfiguráció 9)
|
Ellenőrzések
|
Konfiguráció (konfiguráció 10)
Konfiguráció (konfiguráció 13)
Konfiguráció (konfiguráció 3)
Konfiguráció (konfiguráció 4)
Konfiguráció (konfiguráció 5)
Konfiguráció (konfiguráció 6)
Konfiguráció (konfiguráció 9)
|
Szabványok
|
EN/IEC 60947-2
EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
EN/IEC 60204-2
ATEX 94/9/EC irányelv
|
Terméktanúsítványok
|
UL-Aex
CSA-Ex
BIA
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24 V DC - 20...25 %
|
Csatlakozás típusa
|
Rögzített csavaros átkötésű kapcsok rugalmas kábel: 0,14...2,5 mm² kábelvég nélkül, 2 vezeték
Rögzített csavaros átkötésű kapcsok tömör kábel: 0,14...2,5 mm² kábelvég nélkül, 2 vezeték
Rögzített csavaros átkötésű kapcsok rugalmas kábel: 0,2...1,3 mm² kábelvég nélkül, 1 vezeték
Rögzített csavaros átkötésű kapcsok tömör kábel: 0,2...1,3 mm² kábelvég nélkül, 1 vezeték
Rögzített csavaros átkötésű kapcsok rugalmas kábel: 0,25...2,5 mm² kábelvéggel, 2 vezeték
Rögzített csavaros átkötésű kapcsok rugalmas kábel: 0,25...1 mm² kábelvéggel vagy anélkül, 1 vezeték
Rögzített csavaros átkötésű kapcsok rugalmas kábel: 0,2 mm² kábelvéggel, 1 vezeték
Rögzített csavaros átkötésű kapcsok rugalmas kábel: 0.5...10 mm² kábel, 2 vezeték
|
Biztonsági szint
|
Can reach PL e/category 4 megfelel EN/ISO 13849-2
SIL 3 elérhető megfelel EN/IEC 62061
|
Kiegészítő jellemzők
A modul funkciója
|
Konfiguráció 0: bénított funkciók (gyári beállítás)
Konfiguráció 1: 1-csatornás vészleállító figyelés, 3-as kategória
Konfiguráció 10: lehetővé teszi a karos kapcsoló monitorozását (3-állású kapcsoló), 5-ös kategória
Konfiguráció 11: érzékelő alátét és szélek figyelése, 5-ös kategória
Konfiguráció 12: érzékelő alátét és szélek figyelése, 5-ös kategória
Konfiguráció 13: jelfogós kimenet a biztonsági fényfüggöny figyelésére, 5-ös kategória
Konfiguráció 14: kódolt mágneses kapcsoló monitorozó, 5-ös kategória
Konfiguráció 15: kódolt mágneses kapcsoló monitorozó, 5-ös kategória
Konfiguráció 2: 1-csatornás vészleállító figyelés, 3-as kategória
Konfiguráció 3: 2-csatornás huzalozású vészhelyzeti megfigyelés vagy biztosító megfigyelés, 5-ös kategória
Konfiguráció 4: 2-csatornás huzalozású vészhelyzeti megfigyelés vagy biztosító megfigyelés, 5-ös kategória
Konfiguráció 5: 2-csatornás huzalozású vészhelyzeti megfigyelés vagy biztosító megfigyelés, 5-ös kategória
Konfiguráció 6: 2-csatornás huzalozású vészhelyzeti megfigyelés vagy biztosító megfigyelés, 5-ös kategória
Konfiguráció 7: 2-csatornás huzalozású vészhelyzeti megfigyelés vagy biztosító megfigyelés, 5-ös kategória
Konfiguráció 8: 2-csatornás huzalozású vészhelyzeti megfigyelés vagy biztosító megfigyelés, 5-ös kategória
Konfiguráció 9: fröccsöntő és fúvógépek védelem-monitorozása, 5-ös kategória
|
Szinkronizációs idő bemenetek között
|
0,5 s (konfiguráció 13)
1,5 s (konfiguráció 14)
1,5 s (konfiguráció 15)
1,5 s (konfiguráció 5)
1,5 s (konfiguráció 6)
1,5 s (konfiguráció 9)
Korlátlan (konfiguráció 3)
Korlátlan (konfiguráció 4)
Korlátlan (konfiguráció 7)
Korlátlan (konfiguráció 8)
|
Teljesítmény W-ban
|
5 W
|
Bemeneti védelem típusa
|
Belső, elektromos
|
[Uc] vezérlőáramkör feszültsége
|
24 V
|
Vonalellenállás
|
100 Ohm <2000 m
|
Biztonsági körök száma
|
3 NO relé funkciónként (összesen 6 NO relé), feszültségmentes
|
Kiegészítő áramkörök száma
|
3 félvezető kimenet
|
Megszakítási kapacitás
|
180 VA tartás AC-15: B300 C300 relé kimenetek és táp
1800 VA belső AC-15: B300 C300 relé kimenetek és táp
|
Megszakítási kapacitás
|
20 mA -24 V esetén XGCS állomások
1,5 A -24 V (DC-14) időállandó: 50 ms esetén relé kimenetek és táp
|
Kimeneti termikus áram
|
2 A 1 kimenetre és 4 A a további 2 kimenetre esetén relé
Egyenként 3,3 A egyidejűleg a 3 kimeneti relén
6 A egy kimenetre és 2 A a két másik kimenetre esetén relé
|
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram
|
20 A
|
Kapcsolt biztosíték méretezés
|
4 A gG esetén relé kimenetek és táp megfelel EN/IEC 60947-5-1 A függelék
6 A gyors olvadóbiztosító esetén relé kimenetek és táp megfelel EN/IEC 60947-5-1 A függelék
|
Minimális kimeneti áram
|
10 mA esetén relé kimenetek és táp
|
Minimális kimeneti feszültség
|
17 V esetén relé kimenetek és táp
|
Maximális válaszidő nyitott bemenettel
|
30 ms
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
300 V (szennyezési fok 2) megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0110 1 & 2 részel
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
4 kV túlfeszültség kategória III megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0110 1 & 2 részel
|
Helyi jelzés
|
12 LED
|
Rögzítés
|
35 mm szimmetrikus DIN sín
|
Mélység
|
114 mm
|
Magasság
|
99 mm
|
Szélesség
|
45 mm
|
Nettó súly
|
0,32 kg
|
Környezet
IP védettségi szint
|
IP20 (sorkapcsok)
IP40 (tokozás)
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-10…55 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-25…85 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
12 cm
|
1.csomag hossza
|
16 cm
|
1. csomag súlya
|
452 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
20
|
2.csomag magassága
|
30 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
9,762 kg
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
PVC-mentes
|
Igen
|
Garancia
|
|