|
|
|
XPSPVT1180
Preventa XPS PVK biztonsági relé, hidraulikus biztonsági szelep figyeléssel, 24 VDC
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Preventa Biztonság érzékelés
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Tömörített Preventa biztonsági PLC
|
Biztonsági modul név
|
XPSPVT
|
Biztonsági modul alkalmazás
|
Hidraulikus szelep vonalnyomási dinamikus felügyelete
|
Modul funkciója
|
Hidraulikus szelep felügyelet
|
Biztonsági szint
|
Can reach PL e/category 4 megfelel ISO 13849-1 4. kategória
Elérheti a SILCL 3-at megfelel IEC 62080
|
Biztonsági megbízhatósági adatok
|
MTTFd = 50.9 év megfelel ISO 13849-1 4. kategória
DC = 0...99 % megfelel ISO 13849-1 4. kategória
PFHd = 2.24E-8 1/h megfelel IEC 62080
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24 V DC - 14,8 bar, + 11,2 bar
|
Kimeneti típus
|
Relé, 2 NO + 1 NC áramkör(ök), feszültségmentes
|
Szekrény típusa
|
Eltávolítható
|
Kiegészítő jellemzők
Teljesítmény W-ban
|
6 W
|
Megszakítási kapacitás
|
180 VA tartás AC-15: B300 C300 relé kimenetek és táp
1800 VA belső AC-15: B300 C300 relé kimenetek és táp
|
Megszakítási kapacitás
|
1,5 A -24 V (DC-14) időállandó: 50 ms esetén relé kimenetek és táp
|
Minimum output wiping time
|
100 ms
|
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram
|
2,5 A
|
Kapcsolt biztosíték méretezés
|
4 A gG esetén relé kimenetek és táp megfelel EN/IEC 60947-5-1 A függelék
|
Minimális kimeneti áram
|
10 mA esetén relé kimenetek és táp
|
Minimális kimeneti feszültség
|
17 V esetén relé kimenetek és táp
|
Maximális válaszidő nyitott bemenettel
|
15 ms
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
300 V (szennyezési fok 2) megfelel IEC 60647-5-1
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
4 kV túlfeszültség kategória III megfelel IEC 60647-5-1
|
Helyi jelzés
|
96 LED
|
Szekrény anyaga
|
Polikarbonát
|
Sorkapcsok száma
|
20
|
Csatlakozás típusa
|
Rögzített csavaros átkötésű kapcsok, 2 x 0,5...2 x 10 mm² kábelvéggel
Rögzített csavaros átkötésű kapcsok, 2 x 2,5 mm² + 1 x 4 mm² kábelvég nélkül
|
Rögzítés
|
35 mm szimmetrikus DIN sín
|
Mélység
|
118 mm
|
Magasság
|
73 mm
|
Szélesség
|
100 mm
|
Nettó súly
|
0,54 kg
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 693
IEC 60204-2
IEC 60947-5-1/1991
|
Terméktanúsítványok
|
CSA-Ex
UL-Aex
TÜV-NURTL
|
IP védettségi szint
|
IP20 (sorkapcsok) megfelel MSZ EN 60529
IP40 (tokozás) megfelel MSZ EN 60529
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-10…55 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-25…85 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
11,3 cm
|
1. csomag szélessége
|
13,2 cm
|
1.csomag hossza
|
8,3 cm
|
1. csomag súlya
|
599,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
18
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
11,55 kg
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
PVC-mentes
|
Igen
|
Garancia
|
|