|
|
|
XPSUEP14AP
Preventa biztonsági relé bővítő modul, XPSUA reléhez, Cat.4, 24VAC/DC, csavaros
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony Safety Automation
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Biztonsági modul
|
Biztonsági modul név
|
XPSUEP
|
Biztonsági modul alkalmazás
|
Biztonsági érintkezők bővítésére
|
Modul funkciója
|
Biztonsági kimenet bővítő
|
Biztonsági szint
|
Can reach PL e/category 4 NO relé érintkezőhöz megfelel ISO 13849-1 4. kategória
Elérheti a SILCL 3-at NO relé érintkezőhöz megfelel IEC 62080
SIL 3 elérhető NO relé érintkezőhöz megfelel IEC 61508-1
Can reach PL c/category 1 NO relé érintkezőhöz megfelel ISO 13849-1 4. kategória
Elérheti a SILCL 1-et NO relé érintkezőhöz megfelel IEC 62080
Elérheti a SIL 1-et NO relé érintkezőhöz megfelel IEC 61508-1
|
Biztonsági megbízhatósági adatok
|
MTTFd > 30 years megfelel ISO 13849-1 4. kategória
Dcavg >= 99 % megfelel ISO 13849-1 4. kategória
PFHd = 0.97E-09 megfelel ISO 13849-1 4. kategória
HFT = 1 megfelel IEC 62080
PFHd = 0.97E-09 megfelel IEC 62080
SFF > 99% megfelel IEC 62080
HFT = 1 megfelel IEC 61508-2
PFHd = 0.97E-09 megfelel IEC 61508-2
SFF > 99% megfelel IEC 61508-2
Type = B megfelel IEC 61508-2
|
Elektromos áramkör típusa
|
Preventa XPSU modulhoz adható
|
Csatlakozás típusa
|
Levehető rugós sorkapocs, 0,2...3,3 mm² tömör vagy rugalmas hüvellyel
Levehető rugós sorkapocs, 0,2 mm² sodrott, érvéghüvellyel ikervezető
Levehető rugós sorkapocs, 0.2...15 mm² tömör vagy rugalmas hüvellyel vezeték
Levehető rugós sorkapocs, 2 x 0,25...2 x 0,34 mm² sodrott, érvéghüvellyel kábelfej nélkül, foglalat nélkül
Levehető rugós sorkapocs, 2 x 0.5...2 .5 mm² sodrott, érvéghüvellyel kábelvéggel vagy anélkül
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24 V AC -15...20 %
24 V DC - 20...25 %
|
Kiegészítő jellemzők
Teljesítményigény [W]
|
1,5 W 24 V DC
|
Teljesítményigény [VA]
|
3,5 VA 24 V AC 50/60 Hz
|
Bemeneti védelem típusa
|
Belső, elektromos
|
Safety outputs
|
4 NO reflektor 50 x 50 mm legfeljebb 80 cm-nél
2 NC egyrackes konfiguráció
|
Safety inputs
|
0 bővítő busz 24 V DC 5 mA
|
Maximális vonali ellenállás
|
60 Ohm
|
Bemeneti kompatibilitás
|
NC ármakör megfelel ISO 14443
XC végálláskapcsoló megfelel ISO 14443
Mechanikus érintkező megfelel ISO 14443
NC ármakör megfelel ISO 13851
Ellenpár megfelel ISO 14443
OSSD pár megfelel IEC 61496-2 (2-es típus ESPE)
3-vezetékes közelítőérzékelők PNP
|
[Ie] névleges üzemi áram
|
5 A AC-1 NO relé érintkezőhöz
3 A AC-15: B300 NO relé érintkezőhöz
5 A DC-1...5 NO relé érintkezőhöz
3 A DC-14 NO relé érintkezőhöz
|
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram
|
8 A
|
Kapcsolt biztosíték méretezés
|
10 A gG esetén NO relé kimeneti áramkör megfelel IEC 60947-1
4 A gG esetén NC relé kimeneti áramkör megfelel IEC 60947-1
|
Minimális kimeneti áram
|
10 mA esetén relé kimenetek és táp
|
Minimális kimeneti feszültség
|
12 V esetén relé kimenetek és táp
|
Maximális válaszidő nyitott bemenettel
|
20 ms
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
250 V (szennyezési fok 2) megfelel IEC 60947-1
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
4 kV túlfeszültség kategória II megfelel IEC 60947-1
|
Helyi jelzés
|
Betáp ON: LED (zöld)
Hibaállapot (ERR): LED (piros)
Biztonsági kimenetek nyitva (készenlét) vagy kimeneti hiba (villog): LED (+32 csatornás kijelző)
|
Rögzítés
|
35 mm szimmetrikus DIN sín
|
Mélység
|
120 mm
|
Magasság
|
100 mm
|
Szélesség
|
22,5 mm
|
Nettó súly
|
0,200 kg
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 60947-5-1/1991
IEC 61508-2 emelő alkalmazások
IEC 61508-3 emelő alkalmazások
IEC 61508-4 emelő alkalmazások
IEC 61508-5 emelő alkalmazások
IEC 61508-6 emelő alkalmazások
IEC 61508-7 emelő alkalmazások
IEC 61508-7 emelő alkalmazások
ISO 13849-1 4. kategória emelő alkalmazások
IEC 62080 emelő alkalmazások
|
Terméktanúsítványok
|
TÜV-NURTL
cULus 508
|
IP védettségi szint
|
IP20 (sorkapcsok) megfelel MSZ EN 60529
IP40 (tokozat) megfelel MSZ EN 60529
IP54 (telepítési hely) megfelel MSZ EN 60529
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-25…85 °C
|
Relatív páratartalom
|
5…95 % nem kondenzálódó
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
15,500 cm
|
1.csomag hossza
|
13,500 cm
|
1. csomag súlya
|
291,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
16
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
5,419 kg
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
PVC-mentes
|
Igen
|
|
|