|
XS112BLPAM12
M12 12-24VDC PNP NO 3vez.síkba ép.M12cs.
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Telemecanique Inductive proximity sensors XS
|
Sorozatnév
|
Általános célú
|
Érzékelő típusa
|
Induktív közelítésérzékelő
|
Érzékelő neve
|
XS1
|
Érzékelő kivitel
|
Hengeres M12
|
Méret
|
55 mm
|
Test típusa
|
Rögzített
|
Szekrény anyaga
|
Nikkelbevonatú sárgaréz
|
Kimeneti jel típusa
|
Diszkrét
|
Kábelezési technika
|
3-vezetékes
|
Névleges érzékelési távolság
|
2 mm
|
Diszkrét kimeneti funkció
|
1 NO
|
Diszkrét kimenet típusa
|
PNP
|
Villamos csatlakozás
|
Csatlakozódugó M12, 4-lábú
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
12...24 V DC elkülönítetlen mellett bemeneten felcserélt pólusok elleni védelem
|
Kapcsolási kapacitás mA-ban
|
<= 200 mA mellett túlterhelés és rövidzárlat elleni védelem
|
IP védettségi fok
|
IP671 conforming to MSZ EN 60529
|
Kiegészítő jellemzők
ISO menet
|
M12 x 1
|
Érzékelő felület
|
Érzékelési távolság
|
Süllyesztett szerelési lehetőség érzékelése ???
|
Süllyeszthető
|
Anyag
|
Fém
|
Előlap anyaga
|
PBT
|
Üzemi zóna
|
0…1,6 mm
|
Differenciális terjedés
|
1...15% (Sr érték)
|
Kimeneti áramkör típusa
|
DC
|
LED állapota
|
Kimeneti állapot és illesztési segédeszköz: 1 LED (sárga)
|
Betáplálási feszültség korlátok
|
10…36 V DC elkülönítetlen
|
Kapcsolási frekvencia
|
<= 2500 Hz
|
Feszültségledobás
|
<2 V (zárva)
|
Áramfelvétel
|
<= 10 mA névleges
|
Maximum delay first up
|
15 ms
|
Maximum delay response
|
0,1 ms
|
Maximum delay recovery
|
0,15 ms
|
Jelölés
|
CE
|
Menetes hossza
|
34 mm
|
Hosszúság
|
55 mm
|
Nettó súly
|
0,015 kg
|
Környezet
Terméktanúsítványok
|
UL-Aex
CSA-Ex
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
Rezgési ellenállás
|
25 mm csúcstól csúcsig amplitúdó = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
5 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,600 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,200 cm
|
1.csomag hossza
|
9,500 cm
|
1. csomag súlya
|
29,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
48
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
1,900 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|