Schneider-Electric
XS212BLNAM12 picture- Schneider-electric
XS212BLNAM12
M12 12-24VDC NPN NO 3vez.M12cs.
T0DAY
MÁJ. 28, 2024
End of Commercialization
AUG. 01, 2023
Fő jellemzők
Termékválaszték Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Sorozatnév Általános célú
Érzékelő típusa Induktív közelítésérzékelő
Érzékelő neve XS2
Érzékelő kivitel Hengeres M12
Méret 55 mm
Test típusa Rögzített
Szekrény anyaga Nikkelbevonatú sárgaréz
Kimeneti jel típusa Diszkrét
Kábelezési technika 3-vezetékes
Névleges érzékelési távolság 4 mm
Diszkrét kimeneti funkció 1 NO
Diszkrét kimenet típusa NPN
Villamos csatlakozás Csatlakozódugó M12, 4-lábú
[Us] névleges betáplálási feszültség 12...24 V DC elkülönítetlen mellett bemeneten felcserélt pólusok elleni védelem
Kapcsolási kapacitás mA-ban <= 200 mA mellett túlterhelés és rövidzárlat elleni védelem
IP védettségi fok IP671 conforming to MSZ EN 60529
Kiegészítő jellemzők
ISO menet M12 x 1
Érzékelő felület Érzékelési távolság
Süllyesztett szerelési lehetőség érzékelése ??? Süllyesztve nem felszerelhető
Anyag Fém
Előlap anyaga PBT
Üzemi zóna 0…3,2 mm
Differenciális terjedés 1...15% (Sr érték)
Kimeneti áramkör típusa DC
LED állapota Kimeneti állapot és illesztési segédeszköz: 1 LED (sárga)
Betáplálási feszültség korlátok 10…36 V DC elkülönítetlen
Kapcsolási frekvencia <= 1200 Hz
Feszültségledobás <2 V (zárva)
Áramfelvétel <= 10 mA névleges
Maximum delay first up 15 ms
Maximum delay response 0,15 ms
Maximum delay recovery 0,4 ms
Jelölés CE
Menetes hossza 29 mm
Hosszúság 55 mm
Nettó súly 0,015 kg
Környezet
Terméktanúsítványok UL-Aex
CSA-Ex
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…85 °C
Rezgési ellenállás 25 mm csúcstól csúcsig amplitúdó = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 5 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,2 cm
1. csomag szélessége 6,6 cm
1.csomag hossza 9,6 cm
1. csomag súlya 36,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 44
2.csomag magassága 15,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 1,617 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ
Garancia
Garancia 18 months