Schneider-Electric
XS612B1NAL2 picture- Schneider-electric
XS612B1NAL2
Induktív érzékelő, M12, é.táv.: 4mm, NO, NPN
T0DAY
JÚN. 02, 2024
End of Commercialization
AUG. 01, 2023
Fő jellemzők
Termékválaszték Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Sorozatnév Általános célú
Érzékelő típusa Induktív közelítésérzékelő
Készülék alkalmazás Moduláris elosztás alkalmazás
Érzékelő neve XS6
Érzékelő kivitel Hengeres M12
Méret 54 mm
Test típusa Rögzített
Süllyesztett szerelési lehetőség érzékelése ??? Süllyeszthető
Anyag Fém
Kimeneti jel típusa Diszkrét
Kábelezési technika 3-vezetékes
Névleges érzékelési távolság 4 mm
Diszkrét kimeneti funkció 1 NO
Kimeneti áramkör típusa DC
Diszkrét kimenet típusa NPN
Villamos csatlakozás Kábel
Kábelhossz 2 m
[Us] névleges betáplálási feszültség 12...48 V DC elkülönítetlen mellett bemeneten felcserélt pólusok elleni védelem
Kapcsolási kapacitás mA-ban <= 200 mA DC elkülönítetlen mellett túlterhelés és rövidzárlat elleni védelem
IP védettségi fok IP68 kettős szigetelés conforming to MSZ EN 60529
IP69K kettős szigetelés conforming to DIN 40050-9
Kiegészítő jellemzők
Menet típusa M12 x 1
Érzékelő felület Érzékelési távolság
Előlap anyaga PPS
Szekrény anyaga Nikkelbevonatú sárgaréz
Érzékelési tartomány > 2.5...4 mm
Üzemi zóna 0…3,2 mm
Differenciális terjedés 1...15% (Sr érték)
Kábelösszetétel 3 x 0,34 mm²
Drótszigetelési anyag PVC
LED állapota Kimeneti állapot és illesztési segédeszköz: 1 LED (sárga)
Betáplálási feszültség korlátok 10…58 V DC elkülönítetlen
Kapcsolási frekvencia <= 2500 Hz
Feszültségledobás <2 V (zárva)
Áramfelvétel <= 10 mA névleges
Maximum delay first up 10 ms
Maximum delay response 0,2 ms
Maximum delay recovery 0,2 ms
Jelölés CE
Menetes hossza 42 mm
Hosszúság 54 mm
Nettó súly 0,075 kg
Környezet
Terméktanúsítványok E2 (pending)
CSA-Ex
UL-Aex
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…85 °C
Rezgési ellenállás 25 mm csúcstól csúcsig amplitúdó = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 5 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,700 cm
1. csomag szélessége 11,000 cm
1.csomag hossza 14,600 cm
1. csomag súlya 82,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 44
2.csomag magassága 30,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 4,193 kg