|
XSZBD10
Síkban rögzítő tartó XSD érzékelőhöz
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése
|
Beállítókengyel
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Lapos alakú 80 x 80 x 26 érzékelő
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rögzítési kiegészítők
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Beállítókengyel
|
Termék kompatibilitása
|
XS lapos idom 80 x 80 x 26
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
További információ
|
35 mm-es Omega sínre csíptethető
Konverter 80 x 80 x 26 mm 80 x 80 x 40 mm
|
Kiegészítő jellemzők
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,4 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,0 cm
|
1.csomag hossza
|
8,4 cm
|
1. csomag súlya
|
76,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
15 cm
|
2. csomag szélessége
|
15 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
1,105 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
800
|
3.csomag magassága
|
75 cm
|
3. csomag szélessége
|
40 cm
|
3. csomag hossza
|
80 cm
|
3. csomag súlya
|
85,8 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|