|
XT130B1FBL2
Kapacitív érzékelő M30 24 240
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Telemecanique Capacitive proximity sensors XT
|
Érzékelő típusa
|
Kapacitív közelítésérzékelő
|
Termék specifikus alkalmazás
|
Szigetelő vagy vezető anyagok detektálása
|
Érzékelő neve
|
XT1
|
Érzékelő kivitel
|
Hengeres M30
|
Méret
|
70 mm
|
Test típusa
|
Rögzített
|
Süllyesztett szerelési lehetőség érzékelése ???
|
Süllyeszthető
|
Anyag
|
Fém
|
Szekrény anyaga
|
Nikkelbevonatú sárgaréz
|
Kimeneti jel típusa
|
Diszkrét
|
Kábelezési technika
|
2-vezetékes
|
Névleges érzékelési távolság
|
10 mm
|
Diszkrét kimeneti funkció
|
1 NC
|
Kimeneti áramkör típusa
|
AC
|
Villamos csatlakozás
|
Kábel
|
Kábelhossz
|
2 m
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24...240 V AC 50...60 Hz
|
Maximum delay response
|
20 ms
|
IP védettségi fok
|
IP671 conforming to MSZ EN 60529
IP671 megfelel IEC 60947-5-4
|
Kiegészítő jellemzők
ISO menet
|
M30 x 1,5
|
Érzékelő felület
|
Érzékelési távolság
|
Sa biztosított üzemi távolság
|
0…7,2 mm
|
Beállítási zóna
|
2…15 mm
|
Differenciális terjedés
|
< 0,2 x Sr
|
Ismétlési pontosság
|
< 0,1 x Sr
|
Drótszigetelési anyag
|
PVC
|
LED állapota
|
Kimeneti állapot KI: 1 LED (sárga)
|
Betáplálási feszültség korlátok
|
20…264 V AC
|
Maradványáram
|
5 mA működő
|
Kapcsolási frekvencia
|
<= 25 Hz
|
Feszültségledobás
|
<6 V (zárva)
|
Áramfelvétel
|
< 3 mA
|
Maximum delay first up
|
100 ms
|
Maximum delay recovery
|
20 ms
|
Maximális kapcsolási áram
|
330 mA
|
Jelölés
|
CE
|
Beszabályozás
|
Érzékenység potenciométerrel
|
Menetes hossza
|
55 mm
|
Hosszúság
|
70 mm
|
Nettó súly
|
0,27 kg
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 60947-5-4
|
Terméktanúsítványok
|
CE B osztály
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…70 °C
|
Rezgési ellenállás
|
10 konstans gyorsuláással amplitúdó = 1 mm (f = 10…55 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
35 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Ellenállás elektrosztatikus kisüléssel szemben
|
4 kV kontaktor zárva megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
8 kV légkisülés megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
|
Elektromágneses mezőkkel szembeni ellenállás
|
3 V/m megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
|
Ellenállás gyors tranziensekkel szemben
|
2 kV megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
15,3 cm
|
1.csomag hossza
|
15,9 cm
|
1. csomag súlya
|
259 g
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|