|
|
|
XUB0BNSNM12
Fotoérzékelő, átm.18mm,fém, NPN, M12-es csatlakozóval
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Sorozatnév
|
Általános célú multimodális felhasználás
|
Elektromos érzékelő típusa
|
Fotoelektronikus érzékelő
|
Érzékelő neve
|
XUB
|
Érzékelő kivitel
|
Hengeres M18
|
Detektálási rendszer
|
Többmódú
|
Anyag
|
Fém
|
Látványtípus vonala
|
Axiális
|
Kimeneti jel típusa
|
Diszkrét
|
Tápáramkör típusa
|
DC elkülönítetlen
|
Kábelezési technika
|
3-vezetékes
|
Diszkrét kimenet típusa
|
NPN
|
Diszkrét kimeneti funkció
|
1 záró vagy 1 bontó programozható
|
Villamos csatlakozás
|
1 csatlakozódugó M12, 4-lábú
|
Termék specifikus alkalmazás
|
-
|
Kibocsátás
|
Infravörös diffundál
Infravörös szórási háttér elnyomás
Infravörös átmenő sugárnyaláb
Vörös polarizált reflex
|
Névleges érzékelési távolság
|
3 m polarizált reflex need reflector XUZC50
20 m átmenő sugárnyaláb need a transmitter XUB0BKSNM12T
0,12 m szórási háttér elnyomás
0,3 m diffundál
|
Kiegészítő jellemzők
Szekrény anyaga
|
Nikkelbevonatú sárgaréz
|
Lencse anyaga
|
PMMA
|
Maximális érzékelési távolság
|
0,12 m szórási háttér elnyomás
0,4 m diffundál
30 m átmenő sugárnyaláb
4,5 m polarizált reflex
|
Kimenet típusa
|
Félvezető
|
Bővíthető kimenet
|
Nélkül
|
LED állapota
|
1 LED (zöld) esetén tápfeszültség bekapcsolva
1 LED (vörös) esetén instabilitás és vevőegység/táp bekapcsolva
1 LED (sárga) esetén kimeneti állapot és illesztési segédeszköz
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
12...24 V DC elkülönítetlen mellett bemeneten felcserélt pólusok elleni védelem
|
Betáplálási feszültség korlátok
|
10…36 V DC elkülönítetlen
|
Kapcsolási kapacitás mA-ban
|
<= 100 mA (túlterhelés + rövidzárlat elleni védelem)
|
Kapcsolási frekvencia
|
<= 250 Hz
|
Feszültségledobás
|
<1,5 V (zárt állapot)
|
Áramfelvétel
|
35 mA névleges
|
Maximum delay first up
|
200 ms
|
Maximum delay response
|
2 ms
|
Maximum delay recovery
|
2 ms
|
Beszabályozás
|
Öntanító
|
Átmérő
|
18 mm
|
Hosszúság
|
78 mm
|
Nettó súly
|
0,055 kg
|
Környezet
Terméktanúsítványok
|
CE
UL-Aex
CSA-Ex
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…55 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Rezgési ellenállás
|
7 mm, amplitúdó = +/- 1,5 mm (f = 10…55 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
35 gn (időtartam = 11 ms) megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
IP védettségi szint
|
IP66 megfelel MSZ EN 60529
IP68 megfelel MSZ EN 60529
IP69K kettős szigetelés megfelel DIN 40050-9
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,200 cm
|
1. csomag szélessége
|
6,500 cm
|
1.csomag hossza
|
9,500 cm
|
1. csomag súlya
|
72,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
22
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
15,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
1,761 kg