|
XUB1BPANM12
Fotoérzékelő, M18, PNP, é.táv.=4m, NO
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Sorozatnév
|
Általános célú egymódú felhasználás
|
Elektromos érzékelő típusa
|
Fotoelektronikus érzékelő
|
Érzékelő neve
|
XUB
|
Érzékelő kivitel
|
Hengeres M18
|
Detektálási rendszer
|
Visszavert
|
Anyag
|
Fém
|
Látványtípus vonala
|
Axiális
|
Kimeneti jel típusa
|
Diszkrét
|
Tápáramkör típusa
|
DC elkülönítetlen
|
Kábelezési technika
|
3-vezetékes
|
Diszkrét kimenet típusa
|
PNP
|
Diszkrét kimeneti funkció
|
1 NO
|
Villamos csatlakozás
|
1 csatlakozódugó M12, 4-lábú
|
Termék specifikus alkalmazás
|
-
|
Kibocsátás
|
Infravörös visszavert
|
Névleges érzékelési távolság
|
4 m visszavert need reflector XUZC50
|
Kiegészítő jellemzők
Szekrény anyaga
|
Nikkelbevonatú sárgaréz
|
Lencse anyaga
|
PMMA
|
Maximális érzékelési távolság
|
5,5 m visszavert
|
Kimenet típusa
|
Félvezető
|
Bővíthető kimenet
|
Nélkül
|
Drótszigetelési anyag
|
PvR
|
LED állapota
|
1 LED (sárga) esetén kimeneti állapot és illesztési segédeszköz
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
12...24 V DC elkülönítetlen mellett bemeneten felcserélt pólusok elleni védelem
|
Betáplálási feszültség korlátok
|
10…36 V DC elkülönítetlen
|
Kapcsolási kapacitás mA-ban
|
<= 100 mA (túlterhelés + rövidzárlat elleni védelem)
|
Kapcsolási frekvencia
|
<= 500 Hz
|
Feszültségledobás
|
<1,5 V (zárt állapot)
|
Áramfelvétel
|
35 mA névleges
|
Maximum delay first up
|
15 ms
|
Maximum delay response
|
1 ms
|
Maximum delay recovery
|
1 ms
|
Beszabályozás
|
Érzékenység állítása nélkül
|
Átmérő
|
18 mm
|
Hosszúság
|
62 mm
|
Nettó súly
|
0,05 kg
|
Környezet
Terméktanúsítványok
|
CSA-Ex
UL-Aex
CE
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…55 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Rezgési ellenállás
|
7 mm, amplitúdó = +/- 1,5 mm (f = 10…55 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
35 gn (időtartam = 11 ms) megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
IP védettségi szint
|
IP68 megfelel MSZ EN 60529
IP66 megfelel MSZ EN 60529
IP69K kettős szigetelés megfelel DIN 40050-9
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,2 cm
|
1. csomag szélessége
|
6,7 cm
|
1.csomag hossza
|
9,7 cm
|
1. csomag súlya
|
50,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
22
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
15,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
1,33 kg