|
XUDA2PSML2
Optikai szálas érzékelő, PNP, kábeles
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Sorozatnév
|
Application szerelvény ???
|
Fotoelektromos érzékelő speciális alkalmazása
|
Tárgy
|
Érzékelő neve
|
XUD
|
Kiegészítő jellemzők
Elektromos érzékelő típusa
|
Fotoelektronikus érzékelő
|
Érzékelő kivitel
|
Üvegszál kialakítás
|
Szekrény anyaga
|
PBT
|
Kábelezési technika
|
3-vezetékes
|
Tápáramkör típusa
|
DC elkülönítetlen
|
Kimeneti jel típusa
|
Diszkrét
|
Kimenet típusa
|
Félvezető
|
Diszkrét kimeneti funkció
|
1 záró vagy 1 bontó programozható
|
Diszkrét kimenet típusa
|
PNP
|
Villamos csatlakozás
|
Kábel
|
Kábelhossz
|
2 m
|
Kábel anyaga
|
PVC
|
LED állapota
|
Stabilitásvevő: 1 LED (zöld)
Kimeneti állapot és illesztési segédeszköz: 1 LED (sárga)
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
12...24 V DC elkülönítetlen mellett bemeneten felcserélt pólusok elleni védelem
|
Betáplálási feszültség korlátok
|
10,8…26,4 V DC elkülönítetlen
|
Áramfelvétel
|
<= 50 mA névleges
|
Kapcsolási kapacitás mA-ban
|
<= 100 mA (túlterhelés elleni védelem (hővédelem))
<= 100 mA (rövidzárlat elleni védelem)
|
Feszültségledobás
|
<2 V (zárva)
|
Késleltetési idő tartomány
|
0...500 ms
|
Kapcsolási frekvencia
|
<= 5 kHz
<= 1 kHz
|
Bővíthető kimenet
|
Riasztókimenettel, 50 mA mellett túlterhelés elleni védelem (hővédelem)
Riasztókimenettel, 50 mA mellett rövidzárlat elleni védelem
|
Maximum delay first up
|
120 ms
|
Maximum delay response
|
0,1 ms
|
Maximum delay recovery
|
0,1 ms
|
Termék kompatibilitása
|
1mm-es vagy 2,2 mm-es üveg vagy műanyag száloptika
|
Beszabályozás
|
Érzékenység beállítása öntanuló üzemmódban
|
Kijelző típusa
|
4 pozíció
|
Lencse anyaga
|
PMMA
|
Mélység
|
10 mm
|
Magasság
|
65 mm
|
Szélesség
|
40 mm
|
Nettó súly
|
0,04 kg
|
Környezet
Kibocsátás
|
Vörös
|
Interferencia védelem
|
Van
|
Terméktanúsítványok
|
CE
cULus 508
|
IP védettségi szint
|
IP641 Ø 2 mm-es optikai szál megfelel IEC 529 A,B,C,D csoport
IP65 Ø 2 mm-es optikai szál megfelel IEC 529 A,B,C,D csoport
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-10…55 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-30…70 °C
|
Rezgési ellenállás
|
+/- 1,5 mm (f= 10…55 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
7 mm (f= 10…55 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
35 gn (időtartam = 11 ms) megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,0 cm
|
1.csomag hossza
|
8,0 cm
|
1. csomag súlya
|
83,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
45
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
4,045 kg