|
|
|
XUFZ02
90 fokos eltérítő XUF-hez
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése
|
90° tükör
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Üvegszál menetes véggel
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Érzékelő tartozékai
|
Mennyiség készletenként
|
2 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása
|
XUFN35301
XUFN2.01L..
XUFS2020
XUFN1.30.
|
Detektálási rendszer
|
Átmenő sugárnyaláb
|
Látványtípus vonala
|
90° axiális
90° oldalsó
|
Nettó súly
|
0,005 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
2,0 cm
|
1.csomag hossza
|
3,0 cm
|
1. csomag súlya
|
2,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
20
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
15,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
221,0 g