|
|
|
XUFZ310
Védőburkolat optikai szálhoz
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése
|
Védőcső
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
M6 optikai kábel végzárója
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Védelmi kiegészítők
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Védőcső
|
Kiegészítő jellemzők
ISO menet
|
M6
|
Hosszúság
|
1000 mm
|
Anyag
|
Fém
|
Nettó súly
|
0,065 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
13,5 cm
|
1.csomag hossza
|
13,5 cm
|
1. csomag súlya
|
76,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
50
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
4,11 kg