|
|
|
XUK8TAKDMM12
photo-electric sensor - XUK - diffuse - Sn 5m 2output auto PNP/NPN
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Sorozatnév
|
Application szerelvény ???
Application anyagkezelés ???
|
Elektromos érzékelő típusa
|
Fotoelektronikus érzékelő
|
Érzékelő neve
|
XUK
|
Érzékelő kivitel
|
Kompakt 50 x 50
|
Detektálási rendszer
|
Szórási háttér elnyomás
|
Anyag
|
Műanyag
|
Kimeneti jel típusa
|
Diszkrét
|
Kábelezési technika
|
5-vezetékes
|
Diszkrét kimenet típusa
|
IOLINK
PNP vagy NPN
|
Diszkrét kimeneti funkció
|
1 záró vagy 1 bontó programozható
|
Villamos csatlakozás
|
1 csatlakozódugó M12, 5-lábú
|
Termék specifikus alkalmazás
|
Távolságmérés objektumon
Suppression of a background
|
Kibocsátás
|
Vörös fényű lézer szórási háttér elnyomás 1E osztály megfelel IEC 60831
|
Névleges érzékelési távolság
|
5 m szórási háttér elnyomás
|
Kiegészítő jellemzők
Szekrény anyaga
|
ABS/PC
|
Lencse anyaga
|
PMMA
|
Maximális érzékelési távolság
|
5 m szórási háttér elnyomás
|
Kimenet típusa
|
Félvezető
|
Bemenetbővítés
|
External teach
|
LED állapota
|
1 LED (sárga) esetén kimeneti állapot és illesztési segédeszköz
1 LED (zöld/sárga) esetén tápegység üzemállapot jelzése
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24 V DC elkülönítetlen mellett bemeneten felcserélt pólusok elleni védelem
|
Betáplálási feszültség korlátok
|
18…30 V DC elkülönítetlen
|
Kapcsolási kapacitás mA-ban
|
<= 100 mA (túlterhelés + rövidzárlat elleni védelem)
|
Kapcsolási frekvencia
|
<= 500 Hz
|
Feszültségledobás
|
<1,5 V (zárt állapot)
|
Áramfelvétel
|
<= 60 mA névleges
|
Maximum delay first up
|
300 ms
|
Maximum delay response
|
2 ms
|
Maximum delay recovery
|
2 ms
|
Beszabályozás
|
Tanulás gomb vagy távtanítás használata
|
Mélység
|
50 mm
|
Magasság
|
50 mm
|
Szélesség
|
23 mm
|
Nettó súly
|
0,035 kg
|
Környezet
Terméktanúsítványok
|
cULus 508
CE
Eco-Design
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-20…50 °C, UL-Aex tanúsítva
-40…60 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…80 °C
|
Rezgési ellenállás
|
7 mm, amplitúdó = +/- 1,5 mm (f = 10…55 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
35 gn (időtartam = 11 ms) megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
IP védettségi szint
|
IP671 megfelel MSZ EN 60529
IP69K kettős szigetelés megfelel MSZ EN 60529
IP69K kettős szigetelés megfelel DIN 40050-9
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3 cm
|
1. csomag szélessége
|
6 cm
|
1.csomag hossza
|
9,2 cm
|
1. csomag súlya
|
56 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
28
|
2.csomag magassága
|
15 cm
|
2. csomag szélessége
|
15 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
1,772 kg