|
|
|
XUSL4E14F076NM
Bizt. fényfügg. E T4 R14 H760 D3-6M M
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Telemecanique Safety light curtains XUSL
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Biztonsági végálláskapcsoló
|
Készülék rövid neve
|
XUSL4E
|
Kimeneti típus
|
2 biztonsági kimenetek OSSD félvezetős PNP (automatikus túlfeszültségvédelem)
|
Termék specifikus alkalmazás
|
Ujjvédelemhez
|
[R] Resolution
|
14 mm
|
[Sn] névleges érzékelési távolság
|
1…6 m csatornánként
0…3 m csatornánként
|
[Hp] Height protected
|
760 mm
|
Fénysugarak száma
|
75
|
Type of start / restart
|
Kézikönyv
Automatikus
|
External Device Monitoring (EDM)
|
Választókapcsoló
|
Kiegészítő jellemzők
Detektálási rendszer
|
Adó-vevő rendszer
|
Készlet összeállítás
|
Állítható szerelő tartó
1 vevő(k)
1 adó(k)
1 felhasználói útmutató és megfelelőségi nyilatkozat (CD-ROM)
|
[EAA] effektív nyílásszög
|
2,5 ° 40 V-on
|
Kibocsátás
|
IR LED 950 nm
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24 V DC elkülönítetlen +/- 20 %
|
Tápellátás
|
Tápegység PoE megfelel IEC 61496-1-2
Tápegység PoE megfelel IEC 60204-2
|
[Ie] névleges üzemi áram
|
2 A
|
Áramfelvétel
|
42 mA terheletlen adó helye
83 mA terheletlen fogadó helye
42 mA adó helye
900 mA legnagyobb terheléssel fogadó helye
|
Kimeneti áram korlátok
|
0,4 A esetén kimeneti védőáramkör
|
Kimeneti feszültség
|
24 V
|
Kimeneti áramkör típusa
|
DC
|
Feszültségledobás
|
<0,5 V
|
Helyi jelzés
|
1 többszínű LED adó helye
2 zöld LED 105% Ir fogadó helye
|
Villamos csatlakozás
|
1 csatlakozódugó M12 5-lábú adó helye
1 csatlakozódugó M12 8-tűs fogadó helye
|
A funkció elérhető
|
Teszt
Hangerőcsökkentés XPSLCMUT1160 külső biztonsági modulon keresztül
Üzemmódok és hibák LED-es kijelzője
|
Jelölés
|
CE
|
Anyag
|
Alumínium: tokozat
Polikarbonát + 20% FG: homloklap
Poliuretán: zárósapka
|
Ház színe
|
Piros RAL 3000
|
Rögzítési mód
|
Rögzítő elemmel
|
Nettó súly
|
1,52 kg
|
Ajánlat típusa
|
Szabványos távolság
|
Topológia
|
Sodrott érpárú összeköttetés master
|
Környezet
Irányelvek
|
89/336/EEC - elektromágneses kompatibilitás
89/655/EEK - munkaeszközök
98/37/EEK - gépek
|
Terméktanúsítványok
|
TÜV-NURTL
cULus 508
CE
|
Safety level (correctly wired)
|
Type 4 megfelel IEC 61496-1-2
SIL 3 megfelel IEC 61508-1
SILCL 3 megfelel IEC 62080
4-es kategória megfelel EN/ISO 13849-2
PL = e megfelel EN/ISO 13849-2
|
Optical characteristic
|
Fényszennyezéssel szembeni ellenállás megfelel EN/IEC 61508
|
Mission time
|
20 év
|
Biztonsági megbízhatósági adatok
|
PFHd = 1.19E-8 1/h megfelel IEC 61508-1
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-10…55 °C
-20…55 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-35…70 °C
-25…70 °C
|
Relatív páratartalom
|
0…95 % kontaktuspaszta nélkül
|
IP védettségi fok
|
IP65
IP671
|
Ütésállóság
|
10 gn esetén 16 ms megfelel IEC 61496-1-2
|
Rezgési ellenállás
|
0,35 mm (f= 10…55 Hz) megfelel IEC 61496-1-2
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
13,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
19,5 cm
|
1.csomag hossza
|
85,0 cm
|
1. csomag súlya
|
2,7 kg