|
|
|
XUSZBSC4
Bizt. fényfügg. íves rögzítő profil x4
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Telemecanique Safety light curtains XUSL
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rögzítési kiegészítők
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Íves rögzítőpánt
|
Termék kompatibilitása
|
XUSL2E
XUSL4E
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
2-es típusú fényfüggöny
4-es típusú fényfüggöny
|
Kiegészítő jellemzők
Készlet összeállítás
|
4 x íves rögzítőpánt(ok)
|
Nettó súly
|
0,2 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,600 cm
|
1. csomag szélessége
|
10,000 cm
|
1.csomag hossza
|
17,000 cm
|
1. csomag súlya
|
296,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
15 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
3,275 kg