|
|
|
XUSZFB1
Bizt. fényfügg. tányértalp 1 tányér
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Telemecanique Safety light curtains XUSL
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rögzítési kiegészítők
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Rögzítőalap
|
Termék kompatibilitása
|
XUSL4E
XUSL2E
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Rögzítő oszlop
|
Kiegészítő jellemzők
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-30…55 °C
-30…55 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-30…70 °C
-30…70 °C
|
Készlet összeállítás
|
1 x lemez(ek)
|
Column height
|
26 mm
|
Magasság védett
|
26 mm
|
Nettó súly
|
1 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
21,000 cm
|
1.csomag hossza
|
26,000 cm
|
1. csomag súlya
|
1,208 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
15
|
2.csomag magassága
|
30 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
18,833 kg