|
XUVH0312
Villlás kialakítású opto érzékelő erősítővel DC, 3 vezetékes, PNP, érzékelési távolság: 30mm
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Sorozatnév
|
Application anyagkezelés ???
|
Elektromos érzékelő típusa
|
Fotoelektronikus érzékelő
|
Érzékelő neve
|
XUV
|
Érzékelő kivitel
|
Elágazás
|
Detektálási rendszer
|
Átmenő sugárnyaláb
|
Kibocsátás
|
Infravörös
|
Átvezetés szélessége
|
30 mm
|
Átvezetés mélysége
|
40 mm
|
Anyag
|
Műanyag
|
Tápáramkör típusa
|
DC elkülönítetlen
|
Kábelezési technika
|
3-vezetékes
|
Diszkrét kimenet típusa
|
PNP
|
Diszkrét kimeneti funkció
|
1 NO
|
Villamos csatlakozás
|
Kábel
|
Kábelhossz
|
2 m
|
Termék specifikus alkalmazás
|
Zászlók felismerése a felvonókban/tárolószekrényekben
|
Névleges érzékelési távolság
|
30 mm
|
Kiegészítő jellemzők
Szekrény anyaga
|
ABS/PC
|
Lencse anyaga
|
PMMA
|
Kimeneti jel típusa
|
Diszkrét
|
Kimenet típusa
|
Félvezető
|
Kimeneti funkció szabályozás
|
Sötét
|
Kábelösszetétel
|
3 x 0,34 mm²
|
Drótszigetelési anyag
|
PvR
|
Kábel külső átmérője
|
5 mm
|
LED állapota
|
Kimeneti állapot és illesztési segédeszköz: 1 LED (vörös)
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24 V DC elkülönítetlen mellett bemeneten felcserélt pólusok elleni védelem
|
Betáplálási feszültség korlátok
|
19…38 V DC elkülönítetlen
|
Kapcsolási kapacitás mA-ban
|
<= 150 mA (túlterhelés + rövidzárlat elleni védelem)
|
Kapcsolási frekvencia
|
<= 1 kHz
|
Feszültségledobás
|
<1,5 V (zárt állapot)
|
Áramfelvétel
|
<= 20 mA névleges
|
Maximum delay first up
|
30 ms
|
Maximum delay response
|
0,5 ms
|
Maximum delay recovery
|
0,5 ms
|
Beszabályozás
|
Érzékenység állítása nélkül
|
Mélység
|
68 mm
|
Magasság
|
59 mm
|
Szélesség
|
14 mm
|
Nettó súly
|
0,13 kg
|
Környezet
Terméktanúsítványok
|
CE
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-5…55 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-20…70 °C
|
Rezgési ellenállás
|
7 mm, amplitúdó = +/- 1 mm (f = 10…42 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
35 gn (időtartam = 11 ms) megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
IP védettségi szint
|
IP54 megfelel MSZ EN 60529
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
15,000 cm
|
1.csomag hossza
|
15,000 cm
|
1. csomag súlya
|
100,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
25
|
2.csomag magassága
|
15 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
2,834 kg