|
|
|
XUYFNEP40005
Optikai villás érzékelő
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Sorozatnév
|
Application ???
|
Elektromos érzékelő típusa
|
Fotoelektronikus érzékelő
|
Érzékelő neve
|
XUY
|
Érzékelő kivitel
|
Elágazás
|
Detektálási rendszer
|
Átmenő sugárnyaláb
|
Kibocsátás
|
Infravörös LED, modulált
|
Átvezetés szélessége
|
5 mm
|
Átvezetés mélysége
|
42 mm
|
Anyag
|
Lágyacél
|
Tápáramkör típusa
|
DC elkülönítetlen
|
Kábelezési technika
|
4-vezetékes
|
Diszkrét kimenet típusa
|
PNP és NPN
|
Diszkrét kimeneti funkció
|
1 záró vagy 1 bontó programozható
|
Villamos csatlakozás
|
1 csatlakozódugó M8, 4-lábú
|
Termék specifikus alkalmazás
|
Vibrációs sín érzékelése
Kis szállítószalag érzékelése
Dupla ív érzékelése
Címkék érzékelése
Referenciajelek érzékelése
|
[Sn] névleges érzékelési távolság
|
5 mm
|
Kiegészítő jellemzők
Szekrény anyaga
|
Festett alumínium és poliamid/üveg
|
Biztonsági billentyűzet típusa
|
Zöld
|
Minimális tárgyátmérő érzékeléshez
|
0,2 mm
|
Kimeneti jel típusa
|
Diszkrét
|
Kimenet típusa
|
Félvezető
|
LED állapota
|
Riasztás: 1 LED (vörös)
Kimeneti állapot és illesztési segédeszköz: 1 LED (sárga)
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
12...24 V DC elkülönítetlen mellett bemeneten felcserélt pólusok elleni védelem
|
Betáplálási feszültség korlátok
|
10…30 V DC elkülönítetlen
|
Kapcsolási kapacitás mA-ban
|
100 mA (túlterhelés + rövidzárlat elleni védelem)
|
Kapcsolási frekvencia
|
10 kHz
|
Feszültségledobás
|
<2 V (zárt állapot)
|
Áramfelvétel
|
40 mA névleges
|
Terheléskapacitás
|
330 nF
|
Time response
|
-20…20 µs
|
Beszabályozás
|
Érzékenység numerikus potenciométerrel
|
Nettó súly
|
0,19 kg
|
Környezet
Terméktanúsítványok
|
cULus 508
CE
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-20…60 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-30…80 °C
|
Környezeti fénnyel szembeni immunitás
|
10000 lux természetes fény az optikai tengelyre 5°
5000 lux izzófény
|
Rezgési ellenállás
|
7 mm, amplitúdó = +/- 0,75 mm (f = 10…55 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
35 gn (időtartam = 11 ms) megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
IP védettségi szint
|
IP65 megfelel MSZ EN 60529
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,700 cm
|
1. csomag szélessége
|
13,100 cm
|
1.csomag hossza
|
16,200 cm
|
1. csomag súlya
|
59,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
12
|
2.csomag magassága
|
15 cm
|
2. csomag szélessége
|
15 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
921,000 g