|
|
|
XUZA218
Rögzítőelem OSIRIS fotoérz-höz
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rözítési tartozék
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Rögzítőbilincs
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Rögzítőpánt
|
Rögzítési mód
|
Sarokkengyelek
|
Tartozék
|
Ball joint
|
Tartozék / különálló alkatrész
|
Érzékelő Ø 18 mm
|
Anyag
|
Műanyag
|
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása
|
XU.
|
Nettó súly
|
0,035 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,100 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,100 cm
|
1.csomag hossza
|
10,700 cm
|
1. csomag súlya
|
32,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
100
|
2.csomag magassága
|
15 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
3,555 kg