|
|
|
XVBC00
XVB Adapter
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XVB Universal
|
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése
|
1/2" NPT vezetékelosztó felhasználó által kiválasztott csővezetékhez
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Adapter
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Adapterek összekötősín rendszerekhez
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Illesztési tartozékok
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Jelzőfény és jelzőlámpa csoportok Ø 45 mm
|
Kiegészítő jellemzők
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,8 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,0 cm
|
1.csomag hossza
|
9,6 cm
|
1. csomag súlya
|
90,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
50
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
4,843 kg