|
|
|
XVBC07
Harmony XVB fényoszlop alapegység
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XVB Universal
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Alapegység készlet
|
Komponens neve
|
XVBC
|
Anyag
|
Üvegszál-erősítésű 6-os poliamid: alapváz
|
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód
|
Ø 16 vagy 22 mm furat
|
Szerelési átmérő
|
70 mm
|
Termék rendeltetési helye
|
Tartályok villámlevezető cső egység nélkül
|
Villamos csatlakozás
|
1 csatlakozó (XBE) esetén kimeneti áramkör indítása
|
Kábelbemenet
|
Alsó vagy oldalsó bevezetés
|
Összeszerelés
|
Ügyfél szerelvény 5 egységig
|
Végpontok leírása ISO n°1
|
(COM-2)PW
(COM-3)PW
(COM-1)PW
(GND)GROUND
(COM-4)PW
(COM-5)PW
|
Nettó súly
|
0,16 kg
|
Környezet
Terméktanúsítványok
|
CCC
EAC
CSA C22-2 No 142
UL 508, 212533 sz. fájl
|
Szabványok
|
EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
|
Védőkezelés
|
TC/TH
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
NEMA védettségi szint
|
Type 4X megfelel UL94 (anyag V0) (beltéri)
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
10 cm
|
1. csomag szélessége
|
12 cm
|
1.csomag hossza
|
10 cm
|
1. csomag súlya
|
170 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
36
|
2.csomag magassága
|
30 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
7 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
144
|
3.csomag magassága
|
45 cm
|
3. csomag szélessége
|
60 cm
|
3. csomag hossza
|
80 cm
|
3. csomag súlya
|
36,5 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|