|
|
|
XVBC14
Harmony XVB Kábel tömítés
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XVB Universal
|
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése
|
Adapter oldalsó bevezetéshez alapegységen keresztül
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Adapter
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Adapterek összekötősín rendszerekhez
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Illesztési tartozékok
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Jelzőblokk Ø 70 mm
|
További információ
|
Használat Pg 13.5 kábelpersellyel
|
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása
|
XVBC...
|
Nettó súly
|
0,015 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
3,0 cm
|
1.csomag hossza
|
3,5 cm
|
1. csomag súlya
|
14,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
80
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
1,418 kg