|
|
|
XVBC4B4
Harmony XVB Ø70 fényoszlop fénymodul, BA15d, villogó, piros, 24VAC/DC
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XVB Universal
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Jelzőlámpa
|
Jelző- vagy fényoszlop típusa
|
Világító egység
|
Jelzés típusa
|
Villanó világító blokk
|
Szerelési átmérő
|
70 mm
|
Komponens neve
|
XVBC
|
Anyag
|
Polikarbonát + 20% FG
|
Fényforrás
|
Izzólámpát nem tartalmaz, vörös
|
Izzótípus
|
Izzó mellett BA 15d alap
Védett LED
Izzó
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24 V AC
24...48 V DC elkülönítetlen
|
Kiegészítő jellemzők
Összeszerelés
|
Ügyfél szerelvény 5 egységig
|
Maximális teljesítmény disszipáció [W]
|
7 W
|
Csatlakozás típusa
|
Csavaros csatlakozás, <= 1 x 1,5 mm² kábelvéggel
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
250 V megfelel IEC 60947-1
|
Névleges feszültségkorlát
|
0,85...1,1 Un megfelel IEC 60947-5-1/1991
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
4 kV megfelel IEC 60947-1
|
Villanási frekvencia
|
1 Hz
|
CAD teljes szélesség
|
70 mm
|
CAD teljes magasság
|
63 mm
|
CAD teljes mélység
|
70 mm
|
Nettó súly
|
0,16 kg
|
Környezet
Szennyezettségi fok
|
2
|
Terméktanúsítványok
|
CCC
EAC
CSA C22-2 No 142
UL 508, 212533 sz. fájl
|
Szabványok
|
IEC 60947-5-1/1991
|
Védőkezelés
|
TC/TH
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…50 °C: izzó
-25…50 °C: LED
|
Elektromos sokk elleni védelem osztálya
|
I osztály támogató csövön megfelel IEC 61156-5
II osztály bázisegységen megfelel IEC 61156-5
|
IP védettségi szint
|
IP65 XVBZ0 szerelőalapon megfelel MSZ EN 60529
IP669 bázisegységen megfelel MSZ EN 60529
|
NEMA védettségi szint
|
Type 4X megfelel UL94 (anyag V0) (beltéri)
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,0 cm
|
1.csomag hossza
|
9,3 cm
|
1. csomag súlya
|
146,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
36
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
5,794 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|