|
|
|
XVBZ04
Harmony XVB kiegészítő, rögzítőtalp 780mm tartócsővel, alumínium, fekete
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XVB Universal
|
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése
|
Rögzítőalap
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Fixing base
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rögzítési kiegészítők
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Jelzőfény és jelzőlámpa csoportok Ø 45 mm
|
Kiegészítő jellemzők
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Rögzítőalap
|
Termék kompatibilitása
|
XVBC.
XVBL.
|
Készlet tartalma
|
Fekete műanyag rögzítőlemez
Ø 25 mm alumínium tartócső
|
Magasság az alapegység alatt
|
780 mm
|
Szín
|
Fekete alumínium
|
Nettó súly
|
0,325 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
82,100 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,000 cm
|
1.csomag hossza
|
7,000 cm
|
1. csomag súlya
|
304,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 2. csomagban
|
50
|
2.csomag magassága
|
44,500 cm
|
2. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
2. csomag hossza
|
120,000 cm
|
2. csomag súlya
|
27,850 kg