|
|
|
XVC1B1HK
Harmony XVC monolitikus Ø100 fényoszlop, 1 piros folyamatos/villogó, hangjelzővel, 24VDC
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XVC1
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Előhuzalozott forgótükrös adó
|
Jelző- vagy fényoszlop típusa
|
1 világítóegység
|
Hangjelzés
|
Sziréna
|
Szerelési átmérő
|
100 mm
|
Komponens neve
|
XVC
|
Fényforrás
|
LED megáll vagy elcsendesül vörös
|
[Us] névleges tápfeszültség
|
24 V
|
Tápáramkör típusa
|
DC elkülönítetlen
|
Zajszint
|
0…102 dB (folytonos berregő, egyes hang) -1 m
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Polikarbonát + 20% FG: merülőcső
ABS (akrilnitril-butadién-sztirol): alapváz
PBT + ABS (UL94HB): felső oldalpanel
|
Termék szerelése
|
Bázison
|
Kábel keresztmetszete
|
0,83 mm²
0,33 mm²
|
AWG mérőszám
|
AWG 18...AWG 3
AWG 22...AWG 10
|
Kábelhossz
|
500 mm
|
Jelölés
|
CE
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
0,8 kV
|
Áramfelvétel
|
460 mA
|
Villanási frekvencia
|
0,7…3 Hz
|
Nettó súly
|
1,58 kg
|
Magasság
|
293 mm
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 61000-6-4
IEC 61000-6-4
IEC 61000-6-3
|
Terméktanúsítványok
|
UL-Aex
|
Védőkezelés
|
TC/TH
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-35…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-20…50 °C
|
Elektromos sokk elleni védelem osztálya
|
II osztály megfelel IEC 61156-5
|
IP védettségi szint
|
IP54 megfelel MSZ EN 60529
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
18,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
43,000 cm
|
1.csomag hossza
|
18,000 cm
|
1. csomag súlya
|
2,210 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 2. csomagban
|
6
|
2.csomag magassága
|
75,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
60,000 cm
|
2. csomag hossza
|
80,000 cm
|
2. csomag súlya
|
26,260 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|