Schneider-Electric
 
XVC1B1SK picture- Schneider-electric
XVC1B1SK
Harmony XVC monolitikus Ø100 fényoszlop, 1 piros folyamatos/villogó, berregővel, 24VDC
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony XVC1
Termék vagy alkatrész típusa Előhuzalozott forgótükrös adó
Jelző- vagy fényoszlop típusa 1 világítóegység
Hangjelzés Áramszaggató egység
Szerelési átmérő 100 mm
Komponens neve XVC
Fényforrás LED megáll vagy elcsendesül vörös
[Us] névleges tápfeszültség 24 V
Tápáramkör típusa DC elkülönítetlen
Zajszint 60…85 dB (folytonos berregő, egyes hang) -1 m
Kiegészítő jellemzők
Anyag Polikarbonát + 20% FG: merülőcső
ABS (akrilnitril-butadién-sztirol): alapváz
PBT + ABS (UL94HB): felső oldalpanel
Termék szerelése Bázison
Kábel keresztmetszete 0,83 mm²
0,33 mm²
AWG mérőszám AWG 22...AWG 10
AWG 18...AWG 3
Kábelhossz 500 mm
Jelölés CE
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 0,8 kV
Áramfelvétel 150 mA
Villanási frekvencia 0,7…3 Hz
Nettó súly 0,7 kg
Magasság 216 mm
Környezet
Szabványok IEC 61000-6-4
IEC 61000-6-3
IEC 61000-6-4
Terméktanúsítványok UL-Aex
Védőkezelés TC/TH
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -35…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -30…50 °C
Elektromos sokk elleni védelem osztálya II osztály megfelel IEC 61156-5
IP védettségi szint IP54 megfelel MSZ EN 60529
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 20,5 cm
1. csomag szélessége 20,0 cm
1.csomag hossza 44,5 cm
1. csomag súlya 1,475 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 2. csomagban 9
2.csomag magassága 77,0 cm
2. csomag szélessége 80,0 cm
2. csomag hossza 60,0 cm
2. csomag súlya 21,775 kg
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ
Garancia
Garancia 18 months