|
|
|
XVC1B5K
Harmony XVC monolitikus Ø100 fényoszlop, 1 piros 1 narancs 1 zöld 1 kék 1 átl. folyamatos/villogó, 24VDC
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 07, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XVC1
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Előhuzalozott forgótükrös adó
|
Jelző- vagy fényoszlop típusa
|
5 világítóegység
|
Hangjelzés
|
Nélkül
|
Szerelési átmérő
|
100 mm
|
Komponens neve
|
XVC
|
Fényforrás
|
LED megáll vagy elcsendesül vörös
LED megáll vagy elcsendesül narancs
LED megáll vagy elcsendesül zöld
LED megáll vagy elcsendesül kék
LED megáll vagy elcsendesül tiszta
|
[Us] névleges tápfeszültség
|
24 V
|
Tápáramkör típusa
|
DC elkülönítetlen
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Polikarbonát + 20% FG: merülőcső
ABS (akrilnitril-butadién-sztirol): alapváz
PBT + ABS (UL94HB): felső oldalpanel
|
Termék szerelése
|
Bázison
|
Kábel keresztmetszete
|
0,33 mm²
0,83 mm²
|
AWG mérőszám
|
AWG 22...AWG 10
AWG 18...AWG 3
|
Kábelhossz
|
500 mm
|
Jelölés
|
CE
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
0,8 kV
|
Áramfelvétel
|
500 mA
|
Villanási frekvencia
|
0,7…3 Hz
|
Nettó súly
|
1,5 kg
|
Magasság
|
528 mm
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 61000-6-4
IEC 61000-6-4
IEC 61000-6-3
|
Terméktanúsítványok
|
UL-Aex
|
Védőkezelés
|
TC/TH
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-35…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-30…50 °C
|
Elektromos sokk elleni védelem osztálya
|
II osztály megfelel IEC 61156-5
|
IP védettségi szint
|
IP54 megfelel MSZ EN 60529
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
20,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
20,5 cm
|
1.csomag hossza
|
63,5 cm
|
1. csomag súlya
|
3,125 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|