|
|
|
XVC1M3SK
Harmony XVC monolitikus Ø100 fényoszlop, 1 piros 1 narancs 1 zöld folyamatos/villogó, berregővel, 100-240VAC
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 08, 2022
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XVC1
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Előhuzalozott forgótükrös adó
|
Jelző- vagy fényoszlop típusa
|
3 világítóegység
|
Hangjelzés
|
Áramszaggató egység
|
Szerelési átmérő
|
100 mm
|
Komponens neve
|
XVC
|
Fényforrás
|
LED megáll vagy elcsendesül vörös
LED megáll vagy elcsendesül narancs
LED megáll vagy elcsendesül zöld
|
[Us] névleges tápfeszültség
|
100...277 V
|
Tápáramkör típusa
|
AC
|
Zajszint
|
60…85 dB (folytonos berregő, egyes hang) -1 m
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Polikarbonát + 20% FG: merülőcső
ABS (akrilnitril-butadién-sztirol): alapváz
PBT + ABS (UL94HB): felső oldalpanel
|
Termék szerelése
|
Bázison
|
Kábel keresztmetszete
|
0,33 mm²
0,83 mm²
|
AWG mérőszám
|
AWG 18...AWG 3
AWG 22...AWG 10
|
Kábelhossz
|
500 mm
|
Jelölés
|
CE
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
4 kV
|
Áramfelvétel
|
170 mA
|
Villanási frekvencia
|
0,7…3 Hz
|
Nettó súly
|
1,45 kg
|
Magasság
|
372 mm
|
Környezet
Szabványok
|
EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
|
Terméktanúsítványok
|
UL-Aex
|
Védőkezelés
|
TC/TH
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-35…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-30…50 °C
|
Elektromos sokk elleni védelem osztálya
|
I osztály megfelel EN/IEC 61204
|
IP védettségi szint
|
IP54 megfelel EN/IEC 60529
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
21 cm
|
1. csomag szélessége
|
20 cm
|
1.csomag hossza
|
44,5 cm
|
1. csomag súlya
|
2,042 kg
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|