|
|
|
XVC4M35S
Harmony XVC monolitikus Ø40 fényoszlop, 1 piros 1 narancs 1 zöld folyamatos/villogó, hangjelzővel, tartócső, 100-240VAC
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XVC4
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Előhuzalozott forgótükrös adó
|
Jelző- vagy fényoszlop típusa
|
3 világítóegység
|
Hangjelzés
|
Áramszaggató egység
|
Szerelési átmérő
|
40 mm
|
Komponens neve
|
XVC
|
Készülék rövid neve
|
XVR
|
Fényforrás
|
LED megáll vagy elcsendesül vörös
LED megáll vagy elcsendesül narancs
LED megáll vagy elcsendesül zöld
|
Tápáramkör típusa
|
AC
|
Zajszint
|
70…85 dB (folytonos berregő, egyes hang) -1 m
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Polikarbonát + 20% FG: merülőcső
ABS (akrilnitril-butadién-sztirol): alapváz
PBT + ABS (UL94HB): felső oldalpanel
Fémlemez: környezet
|
Szerelési hely
|
On support tube, 17 mm
|
Termék szerelése
|
Tartóoszlopon, 17 mm
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
100...240 V
|
[Us] névleges tápfeszültség
|
100...277 V
|
Kábel keresztmetszete
|
0,33 mm²
0,83 mm²
|
AWG mérőszám
|
AWG 22...AWG 10
AWG 18...AWG 3
|
Kábelhossz
|
450 mm
|
Jelölés
|
CE
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
4 kV
|
Áramfelvétel
|
80 mA
|
Alap frekvencia
|
2,23 kHz
|
Villanási frekvencia
|
1 Hz
|
Nettó súly
|
0,8 kg
|
Magasság
|
637,2 mm
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 60947-1
IEC 60947-5-1/1991
|
Terméktanúsítványok
|
UL-Aex
|
Védőkezelés
|
TC/TH
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-35…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-10…50 °C
|
Elektromos sokk elleni védelem osztálya
|
I osztály megfelel IEC 61156-5
|
Túlfeszültségi kategória
|
II. osztály megfelel IEC 61156-5
|
IP védettségi szint
|
IP23 függőleges felületi szerelés megfelel MSZ EN 60529
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
74,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
6,700 cm
|
1.csomag hossza
|
6,700 cm
|
1. csomag súlya
|
848,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
17,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
36,500 cm
|
2. csomag hossza
|
76,500 cm
|
2. csomag súlya
|
9,441 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
20
|
3.csomag magassága
|
75,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
60,000 cm
|
3. csomag hossza
|
80,000 cm
|
3. csomag súlya
|
27,382 kg
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|