|
|
|
XVC6B5K
Harmony XVC monolitikus Ø60 fényoszlop, 1 piros 1 narancs 1 zöld 1 kék 1 átl. folyamatos, 24VAC/DC
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 07, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XVD
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Előhuzalozott forgótükrös adó
|
Jelző- vagy fényoszlop típusa
|
5 világítóegység
|
Hangjelzés
|
Nélkül
|
Szerelési átmérő
|
60 mm
|
Komponens neve
|
XVC
|
Fényforrás
|
LED folyamatos vörös
LED folyamatos narancs
LED folyamatos zöld
LED folyamatos kék
LED folyamatos tiszta
|
[Us] névleges tápfeszültség
|
24 V
|
Tápáramkör típusa
|
AC SELV
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Polikarbonát + 20% FG: merülőcső
ABS (akrilnitril-butadién-sztirol): alapváz
PBT (polibutilén-tereftalát) + PC (polikarbonát): felső oldalpanel
|
Termék szerelése
|
Bázison
|
Kábel keresztmetszete
|
0,33 mm²
|
AWG mérőszám
|
AWG 22...AWG 10
|
Kábelhossz
|
850 mm
|
Jelölés
|
CE
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
0,8 kV
|
Áramfelvétel
|
125 mA
|
Villanási frekvencia
|
1 Hz
|
Nettó súly
|
0,4 kg
|
Magasság
|
280,8 mm
|
Környezet
Szabványok
|
EN/IEC 61000-6-3
EN/IEC 61000-2-2
EN/IEC 61000-6-4
|
Terméktanúsítványok
|
UL-Aex
|
Védőkezelés
|
TC/TH
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-35…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-10…50 °C
|
Elektromos sokk elleni védelem osztálya
|
II osztály megfelel EN/IEC 61204
|
IP védettségi szint
|
IP54 lapos felületű telepítés megfelel EN/IEC 60529
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8,7 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,6 cm
|
1.csomag hossza
|
50,0 cm
|
1. csomag súlya
|
562,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
12
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,0 cm
|
2. csomag hossza
|
60,0 cm
|
2. csomag súlya
|
7,656 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|